

Asfora - dvostruka RJ11 telefonska utičnica - bijela
EPH4200121
Specifikacije
Opseg | Asfora |
---|---|
Vrsta proizvoda ili dijela | Telefonska utičnica |
Prezentacija uređaja | Kompletan proizvod |
tip telefonske utičnice | RJ11 4 |
Nijansa boje | Cijela |
Tip pakiranja | Horizontalno pakiranje |
Montaža uređaja | U istoj ravnini |
---|---|
Priključci | Vijačne stezaljke |
Krutost kabela | Fleksibilni Krut |
Materijal izrade | ABS: Osnovna ploča ABS: Okvir pokrova |
Površinski finiš | Sjajni |
Materijal vodiča | Bakar |
način učvršćivanja | Kukice 51…80 mm |
Visina | 83 mm |
Širina | 83 mm |
Dubina | 38 mm |
Dubina stršenja | 9 mm |
Masa proizvoda | 0,061 kg |
IP stupanj zaštite | IP20 |
---|
Vrsta pakirne jedinice Paketa 1 | PCE |
---|---|
Broj pakirnih jedinica u Paketu 1 | 1 |
Paket 1 Težina | 69,0 g |
Paket 1 Visina | 4 cm |
Paket 1 Širina | 8 cm |
Paket 1 Duljina | 8 cm |
Vrsta pakirne jedinice Paketa 2 | BB1 |
Broj pakirnih jedinica u Paketu 2 | 10 |
Paket 2 Težina | 765,9 g |
Paket 2 Visina | 9,5 cm |
Paket 2 Širina | 18,5 cm |
Paket 2 Duljina | 27,5 cm |
Vrsta pakirne jedinice Paketa 3 | S04 |
Broj pakirnih jedinica u Paketu 3 | 120 |
Paket 3 Težina | 9,83 kg |
Paket 3 Visina | 30 cm |
Paket 3 Širina | 40 cm |
Paket 3 Duljina | 60 cm |
Jamstvo | 18 months |
---|
Održivost
Green PremiumTM oznaka predstavlja predanost kompanije Schneider Electric u pružanju proizvoda koji imaju najbolje rezultate po pitanju ekološke prihvatljivosti u klasi.
Green Premium obećava sukladnost s najnovijim propisima, transparentnost o utjecaju na okoliš, kao i cirukularne proizvode i proizvode s malom emisijom CO2.
Učinkovitost dobrobiti
Direktiva EU RoHS
Sukladno
Propis RoHS za Kinu
Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
WEEE

Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.