Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Asfora
Slika proizvoda EPH4700162 Schneider Electric

EPH4700162

Slika proizvoda EPH4700162 Schneider Electric
EPH4700162

Asfora - podatkovna utičnica bez okvira - RJ45 kat.6 UTP - metal

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    opseg
    Asfora
    Vrsta proizvoda ili dijela
    "ERROR:#N/A"
    namjena uređaja
    Komunikacija
    prezentacija uređaja
    Mehanizam sa okvirom za učvršćivanje
    tip kabelskog oklopa
    UTP
    tip podatkovnog socketa
    RJ45
    nijansa boje
    Boja čelika
    tip pakiranja
    Horizontalno pakiranje
    Dodatno
    Montaža uređaja
    U istoj ravnini
    broj utičnice
    1
    kategorija komunikacijske mreže
    6
    Priključci
    IDC
    broj kabela
    1 cable(s)
    krutost kabela
    Krut
    materijal izrade
    ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): central plate
    površinski finiš
    Obojano
    materijal vodiča
    Bakar
    način učvršćivanja
    Claws51…80 mm
    visina
    71 mm
    širina
    71 mm
    dubina
    38 mm
    dubina stršenja
    9 mm
    masa proizvoda
    0,051 kg
    Okolina
    IP stupanj zaštite
    IP20
    Packing Units
    Paket 1 Težina
    51,000 g
    Paket 1 Visina
    160,000 mm
    Paket 1 Širina
    110,000 mm
    Paket 1 Duljina
    50,000 mm
    Offer Sustainability
    Direktiva EU RoHS
    Sukladno
    Izjava EU RoHS
    Bez otrovnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
    WEEE
    Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.