

Asfora - podatkovna utičnica bez okvira - RJ45 kat.6 UTP - antracit
EPH4700171
Specifikacije
Opseg | Asfora |
---|---|
Vrsta proizvoda ili dijela | "ERROR:#N/A" |
Namjena uređaja | Komunikacija |
Prezentacija uređaja | Mehanizam sa okvirom za učvršćivanje |
Tip kabelskog oklopa | UTP |
Tip podatkovnog socketa | RJ45 |
Nijansa boje | Antracit |
Tip pakiranja | Horizontalno pakiranje |
Montaža uređaja | U istoj ravnini |
---|---|
Broj utičnice | 1 |
Kategorija komunikacijske mreže | 6 |
Priključci | IDC |
Broj kabela | 1kabel(i) |
Krutost kabela | Krut |
Materijal izrade | ABS: Osnovna ploča |
Površinski finiš | Obojano |
Materijal vodiča | Bakar |
način učvršćivanja | Kukice 51…80 mm |
Visina | 71 mm |
Širina | 71 mm |
Dubina | 38 mm |
Dubina stršenja | 9 mm |
Masa proizvoda | 0,051 kg |
IP stupanj zaštite | IP20 |
---|
Vrsta pakirne jedinice Paketa 1 | PCE |
---|---|
Broj pakirnih jedinica u Paketu 1 | 1 |
Paket 1 Težina | 54,0 g |
Paket 1 Visina | 5 cm |
Paket 1 Širina | 7,1 cm |
Paket 1 Duljina | 16 cm |
Vrsta pakirne jedinice Paketa 2 | BB1 |
Broj pakirnih jedinica u Paketu 2 | 10 |
Paket 2 Težina | 710,0 g |
Paket 2 Visina | 9,4 cm |
Paket 2 Širina | 18,5 cm |
Paket 2 Duljina | 27,5 cm |
Vrsta pakirne jedinice Paketa 3 | S04 |
Broj pakirnih jedinica u Paketu 3 | 120 |
Paket 3 Težina | 9,772 kg |
Paket 3 Visina | 30 cm |
Paket 3 Širina | 40 cm |
Paket 3 Duljina | 60 cm |