Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Asfora
Slika proizvoda EPH9900121 Schneider Electric

EPH9900121

Green premium brand logo
Slika proizvoda EPH9900121 Schneider Electric
EPH9900121
Green premium brand logo

Asfora - dvostruka utičnica s bočnim uzemljenjem - 16A bijela

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    Range
    Asfora
    Vrsta proizvoda ili dijela
    Utičnica
    opis standarda utičnice
    Zemlja sa strane
    kofiguracija polova utičnice
    2 x 2P + E
    prezentacija uređaja
    Kompletan proizvod
    nijansa boje
    Cijela
    tip pakiranja
    Horizontalno pakiranje
    Dodatno
    broj utičnice
    2
    Montaža uređaja
    U istoj ravnini
    Raspon snage
    3680 W
    nazivna struja
    16 A 250 V AC
    Priključci
    Podizne stezaljke
    broj kabela
    2 2,5 mm²
    krutost kabela
    Upleteni kruti vodiči
    Krut
    Fleksibilni
    dužina skidanja izolacije žice
    11 mm
    materijal izrade
    ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): cover frame
    ASA + PC: central plate
    površinski finiš
    Sjajni
    materijal vodiča
    Bakar
    način učvršćivanja
    Claws54…72 mm
    visina
    123 mm
    širina
    83 mm
    dubina
    46 mm
    dubina stršenja
    23 mm
    Količina po setu
    1
    Okolina
    Norme
    IEC 60884-1
    Certifikati proizvoda
    VDE
    UKR
    IP stupanj zaštite
    IP20
    Packing Units
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 1
    PCE
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 1
    1
    Paket 1 Težina
    102,33 g
    Paket 1 Visina
    5 cm
    Paket 1 Širina
    8,2 cm
    Paket 1 Duljina
    12,5 cm
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 2
    BB1
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 2
    10
    Paket 2 Težina
    1,127 kg
    Paket 2 Visina
    10 cm
    Paket 2 Širina
    20 cm
    Paket 2 Duljina
    31,5 cm
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 3
    CAR
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 3
    50
    Paket 3 Težina
    6,006 kg
    Paket 3 Visina
    53,5 cm
    Paket 3 Širina
    22 cm
    Paket 3 Duljina
    32 cm
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    REACh, bez SVHC
    Da
    Direktiva EU RoHS
    Sukladno
    Izjava EU RoHS
    Bez otrovnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
    Izjava o očuvanju okoliša
    Profil cirkularnosti
    WEEE
    Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
    Ugovorno jamstvo
    Jamstvo
    18 months