

Asfora - dvostruka utičnica s bočnim uzemljenjem, antracit
EPH9900171
Ekološka učinkovitost proizvoda Saznaj više
Specifikacije
Raspon | Asfora |
---|---|
Vrsta proizvoda ili dijela | Utičnica |
Opis standarda utičnice | Zemlja sa strane |
Kofiguracija polova utičnice | 2 x 2P + E |
Prezentacija uređaja | Kompletan proizvod |
Nijansa boje | Antracit |
Tip pakiranja | Horizontalno pakiranje |
Broj utičnice | 2 |
---|---|
Montaža uređaja | U istoj ravnini |
Raspon snage | 3680 W |
Nazivna struja | 16 A 250 V AC |
Priključci | Podizne stezaljke |
Broj kabela | 2kabel(i)2,5 mm² |
Krutost kabela | Fleksibilni Upleteni kruti vodiči Krut |
dužina skidanja izolacije žice | 11 mm |
Materijal izrade | ABS: Okvir pokrova ASA + PC: Osnovna ploča |
Površinski finiš | Obojano |
Materijal vodiča | Bakar |
način učvršćivanja | Kukice 54…72 mm |
Visina | 123 mm |
Širina | 83 mm |
Dubina | 46 mm |
Dubina stršenja | 23 mm |
Količina po setu | 1 |
Norme | IEC 60884-1 |
---|---|
Certifikati proizvoda | Aenor VDE UKR |
IP stupanj zaštite | IP20 |
Vrsta pakirne jedinice Paketa 1 | PCE |
---|---|
Broj pakirnih jedinica u Paketu 1 | 1 |
Paket 1 Težina | 102,2 g |
Paket 1 Visina | 4,5 cm |
Paket 1 Širina | 8 cm |
Paket 1 Duljina | 12,5 cm |
Vrsta pakirne jedinice Paketa 2 | BB1 |
Broj pakirnih jedinica u Paketu 2 | 10 |
Paket 2 Težina | 1,123 kg |
Paket 2 Visina | 10 cm |
Paket 2 Širina | 20 cm |
Paket 2 Duljina | 31 cm |
Vrsta pakirne jedinice Paketa 3 | P12 |
Broj pakirnih jedinica u Paketu 3 | 1000 |
Paket 3 Težina | 131,2 kg |
Paket 3 Visina | 121 cm |
Paket 3 Širina | 80 cm |
Paket 3 Duljina | 120 cm |
Održivost
Green PremiumTM oznaka predstavlja predanost kompanije Schneider Electric u pružanju proizvoda koji imaju najbolje rezultate po pitanju ekološke prihvatljivosti u klasi.
Green Premium obećava sukladnost s najnovijim propisima, transparentnost o utjecaju na okoliš, kao i cirukularne proizvode i proizvode s malom emisijom CO2.
Učinkovitost dobrobiti
Bez žive
Informacije o RoHS izuzeću