G55TBATL7L10E

G55TBATL7L10E

MGE Galaxy 5500 Battery Module cabinet L700L1000E
Prikaz više značajki
Komercijalni status
Prestat će se proizvoditi
23 srpanj 2021
Kraj radnog vijeka uskoro
23 srpanj 2021
-
Značajke
Pregled Prezentacija Matching battery cabinet for extended runtime options. Cabinet includes batteries, Cabling for side by side configuration, DC breaker and temperature sensor.Vrijeme isporuke Uobičajeni rok isporuke unutar 2 tjednaOpćenito Osigurana oprema Vodič za instalacijuKorisnički priručnikFizički Boja Sivodubina 82 cmvisina 190 cmmasa proizvoda 2445 kgširina 172 cmSukladnost Certifikati proizvoda TÜVNorme ISO 14001ISO 9001Zaštita okoliša Okolišna temperatura zraka pri radu 0…40 °CRadna visina 0 ... 3333 ftRelativna vlažnost zraka 5…90 %Okolišna temperatura zraka pri skladištenju -20…45 °CVisina skladišta 0,00…9144,00 mRelativna vlaga pri skladištenju 5…90 %Baterije & Vrijeme rada Postavljanje baterije Baterijski kabinetBlokovi baterije po nizu 36Broj slobodnih utora baterije 0Uključeni moduli baterije 0Proizvođač baterije Exide/YuasaMontaža uređaja Zatvoreni baterijski kabinetNapon baterije 408 VVrsta baterije Baterija od olovne kiselineBroj pakirnih jedinica Paket 1 Težina 2485 kgPaket 1 Visina 193 cmPaket 1 Širina 180 cmPaket 1 Duljina 83,8 cmBroj pakirnih jedinica u Paketu 3 1Održivost ponude Direktiva EU RoHS Sukladno
Izjava EU RoHSUgovorno jamstvo Jamstvo 1 year repair or replace -
Prikaži više
Dokumenti
Jezik- Svi jezici10
- hrvatski1
- English9
KataloziFormatVeličinaDatumDodaj u Moje dokumenteGalaxy 5500 Technical Brochure (Verzija V2)Datoteke u dokumentu