Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Galaxy 5500
Slika proizvoda G55TD100120K2 Schneider Electric

G55TD100120K2

Product Logo
Slika proizvoda G55TD100120K2 Schneider Electric
G55TD100120K2
Product Logo

MGE Galaxy 5500 Battery C.B kit 100-120KVA greater than 10mn

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Pregled
    Prezentacija
    DC breaker kit for empty battery cabinets. Includes temperature sensor, and cables for side by side installation.
    Vrijeme isporuke
    Uobičajeni rok isporuke unutar 2 tjedna
    Općenito
    Osigurana oprema
    Vodič za instalaciju
    Korisnički priručnik
    Fizički
    dubina
    80 cm
    visina
    40 cm
    masa proizvoda
    20 kg
    širina
    60 cm
    Sukladnost
    Certifikati proizvoda
    CE
    TÜV
    VDE
    Norme
    EN/IEC 62040-1-1
    EN/IEC 62040-3
    FCC dio 15 klasa B
    IEC 60950
    IEC 61000-3-3
    IEC 62040-1-2
    IEC 62040-2
    ISO 14001
    ISO 9001
    Zaštita okoliša
    Okolišna temperatura zraka pri radu
    0…40 °C
    Relativna vlažnost zraka
    0…95 %
    Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
    -20…45 °C
    Visina skladišta
    0,00…3048,00 m
    Relativna vlaga pri skladištenju
    0…95 %
    Baterije & Vrijeme rada
    Broj slobodnih utora baterije
    0
    Uključeni moduli baterije
    0
    Montaža uređaja
    Zatvoreni baterijski kabinet
    Vrsta baterije
    Sustav vanjske baterije
    Kapacitet baterije u volt-amper-satima
    0 VAh
    Broj pakirnih jedinica
    Paket 1 Težina
    20 kg
    Paket 1 Visina
    40 cm
    Paket 1 Širina
    60 cm
    Paket 1 Duljina
    80 cm
    Održivost ponude
    Direktiva EU RoHS
    Na ispitivanju
    Ugovorno jamstvo
    Jamstvo
    1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up, 1 year (parts only)
  • Prikaži više
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici11
    • hrvatski1
    • English10
    Katalozi
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Galaxy 5500 Technical Brochure (Verzija V2)
    Datoteke u dokumentu
    Opis
    Brochure for the MGE Galaxy 5500 Feature and benefits
    prp.document.label.format zip
    Veličina 6.4 MB
    Datum 01.08.12.
    Datoteke u dokumentu
    Opis
    Brochure for the MGE Galaxy 5500 Feature and benefits
    Korisničke upute
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Galaxy 5500 20 - 120 kVA 400 V Installation (Verzija V3)
    Opis
    Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy 5500 UPS
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 7.1 MB
    Datum