G55TUPSM40HB10S

G55TUPSM40HB10S

MGE Galaxy 5500 40KVA 400V Integrated Parallel UPS 10 Minutes, Start-up 5x8
Prikaz više značajki
Komercijalni status
Prestat će se proizvoditi
23 srpanj 2021
Kraj radnog vijeka uskoro
31 prosinac 2030
-
Značajke
Pregled Prezentacija A versatile 3-phase UPS for facility, industrial and data center applications. Configurable system with a comprehensive range of accessories to meet your application demands.Vrijeme isporuke Uobičajeni rok isporuke unutar 2 tjednaOpćenito Osigurana oprema Vodič za instalacijuKartica za upravljanje mrežomStart-up uslugaUser manualDopušteno odstupanje napona za premošćenje +/-10 % podesivo od +/-4/6/8 i 10 %Maksimalna premosna ulazna jakost struje 58 ABroj tara snage 2 WBroj slobodnih utora modula snage 0Broj punih utora modula snage 0Suvišno NoVeličina UPS-a WSFizički dubina 85 cmvisina 190 cmPrioritet za montažu No preferencemasa proizvoda 888 kgNačin montiranja Ne montira se na rackMontaža na dva stupa 0Kompatibilno s USB-om Noširina 111 cmUlaz Ulazna frekvencija 45...65 HzBroj ulaznih konektora 1 hard wire 4-wire (3P + E)1 Fiksni priključak 4 žice (trofazno + N)Učinkovitost pod punim opterećenjem 250...470 V podesivo323...437 V 380 V340...460 V 400 V353...477 V 415 VOstale ulazne vrijednosti napona 380 V415 VMaksimalna ulazna jakost struje 58 AKapacitet uklopne struje 125 AMaksimalno podnošenje kratkog spoja (Icw) 20 kAUkupno ulazno harmoničko izobličenje Manje od 3% pod punim opterećenjemVrste ulazne zaštite Tropolni prekidačNazivna ulazna vrijednost napona 3 fazePriključna struja 200 A vršnoČimbenik snage opterećenja 0.9cos phi 1Izlaz Nazivna snaga u Kw 36000 WMaksimalna snaga koja se može konfigurirati (u vatima) 36000 WHarmoničko izobličenje Manje od 2%frekvencija izlaza 50/60 Hz +/- 3 Hz korisnički prilagodljivo +/- 0.1 sinkronizirano s električnom mrežom 50 Hz +/- 0.1 % for 50 Hz nominal unsynchronisedOstale izlazne vrijednosti napona 380 V415 VVršni čimbenik 3 : 1Topologija Dvostruka konverzija na mrežiVrsta valnog oblika Sinusoidni valVrsta izlaznog konektora Fiksni priključak 4 žice (trofazno + G) 1Dopušteno odstupanje izlaznog napona +/-1% u mirovanju i +/- 5% pri 100% opterećenjuIzlazna vrijednost napona THD <1% linearnog opterećenja i <2,5% nelinearnog opterećenjaRad pod preopterećenjem 10 minuta @ 125% i 60 sekundi @ 150%Potrebna je izlazna strujna zaštita 58 AVrsta premošćenja Ugrađeno premošćenje održavanjaUgrađeno statičko premošćenjeOpcionalno vanjsko premošćenjeJednadžba krivulje EfficiencyMaksimalno opterećenje krivulje 100 %Maksimalna vrijednost osi X krivulje 100 %Minimalna vrijednost osi X krivulje 0 %Naziv osi X krivulje LoadJedinice osi X krivulje Percentage