Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Tesys GB2
Slika proizvoda GB2CD14 Schneider Electric

GB2CD14

Green premium brand logo
Slika proizvoda GB2CD14 Schneider Electric
GB2CD14
Green premium brand logo

TeSys GB2 – termomagnetski prekidač – 1P + N – 8 A – Id = 108 A

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    opseg
    TeSys
    naziv proizvoda
    TeSys GB2
    skraćeno ime uređaja
    GB2
    Vrsta proizvoda ili dijela
    Prekidač
    namjena uređaja
    Upravljanje procesom
    opis polova
    1P + N
    Vrsta mreže
    AC/DC
    kategorija korištenja
    Category A conforming to IEC 60947-2
    DC-12 IEC 60947-5-1
    DC-13 IEC 60947-5-1
    frekvencija mreže
    50/60 Hz IEC 60947-2
    prekidna moć
    3 kA Icu 110 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    1,5 kA Icu 230/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    1,5 kA Icu 24 V DC IEC 60947-2
    1 kA Icu 48 V DC IEC 60947-2
    [Ics] nazivna prekidna moć kratkog spoja
    75 % 110 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    75 % 230/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    tehnologija prekidne jedinice
    Termalno-magnetsko
    struja magnetskog prekidanja
    108 A
    Dodatno
    Način montiranja
    Sa spojnicama
    Pomoć za montažu
    Ploča
    Nosač
    Položaj za montažu
    Vodoravno
    Vertikalno
    tip upravljanja
    Ručica
    [In] nazivna struja
    8 A
    [Ue] radni nazivni napon
    250 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    277 V AC 60 Hz "ERROR:#N/A"
    277 V AC 60 Hz UL 1077
    48 V DC
    [Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
    4 kV IEC 60947-2
    disipacija snage po polu
    2 W
    mehanička izdržljivost
    8000 ciklus/a
    električna izdrđljivost
    8000 ciklus/a
    priključci - stezaljke
    konektor 1 0,75…6 mm²krut bez tuljka
    konektor 2 0,75…4 mm²krut bez tuljka
    konektor 1 0,75…4 mm²fleksibilni s tuljkom
    konektor 2 0,75…2,5 mm²fleksibilni s tuljkom
    okretni moment zatezanja
    1,2 N.m konektor
    mehanička robusnost
    Šokovi 22 Gn za 20 ms IEC 60068-2-27
    Vibracije 5 Gn, 5...110 Hz IEC 60068-2-6
    Količina po setu
    Set od 6
    9 mm vrhovi
    2
    visina
    74 mm
    širina
    15 mm
    dubina
    67 mm
    masa proizvoda
    0,07 kg
    Okolina
    Norme
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-2
    "ERROR:#N/A"
    UL 1077
    Certifikati proizvoda
    UL
    CSA
    zaštitni tretman
    TC
    IP stupanj zaštite
    IP20 conforming to IEC 60529
    okolna temepratura zraka potrebna za rad
    -20…60 °C
    Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
    -40…80 °C
    otpornost na plamen
    960 °C IEC 60695-2-1
    radna visina
    3000 m
    Broj pakirnih jedinica
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 1
    PCE
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 1
    1
    Paket 1 Težina
    65 g
    Paket 1 Visina
    1,5 cm
    Paket 1 Širina
    6,8 cm
    Paket 1 Duljina
    7,4 cm
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 2
    BB1
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 2
    6
    Paket 2 Težina
    391 g
    Paket 2 Visina
    8,2 cm
    Paket 2 Širina
    8,5 cm
    Paket 2 Duljina
    9,7 cm
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 3
    S02
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 3
    72
    Paket 3 Težina
    5,147 kg
    Paket 3 Visina
    15 cm
    Paket 3 Širina
    30 cm
    Paket 3 Duljina
    40 cm
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    REACh, bez SVHC
    Da
    Direktiva EU RoHS
    Sukladno
    Izjava EU RoHS
    Bez otrovnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
    Izjava o očuvanju okoliša
    WEEE
    Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
    Ugovorno jamstvo
    Jamstvo
    18 months
  • Prikaži više
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici6
    • hrvatski5
    • English3
    Katalozi
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente