Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Tesys GB2
Slika proizvoda GB2DB14 Schneider Electric

GB2DB14

Green premium brand logo
Slika proizvoda GB2DB14 Schneider Electric
GB2DB14
Green premium brand logo

TeSys GB2 – termomagnetski prekidač – 2P – 8 A – Id = 108 A

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    opseg
    TeSys
    naziv proizvoda
    TeSys GB2
    skraćeno ime uređaja
    GB2
    Vrsta proizvoda ili dijela
    Prekidač
    namjena uređaja
    Upravljanje procesom
    opis polova
    2P
    Vrsta mreže
    AC/DC
    kategorija korištenja
    Category A IEC 60947-2
    DC-12 IEC 60947-5-1
    DC-13 IEC 60947-5-1
    frekvencija mreže
    50/60 Hz IEC 60947-2
    prekidna moć
    3 kA Icu 110 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    1,5 kA Icu 230/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    1,5 kA Icu 400/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    1,5 kA Icu 24 V DC IEC 60947-2
    1 kA Icu 48 V DC IEC 60947-2
    [Ics] nazivna prekidna moć kratkog spoja
    75 % 110 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    75 % 230/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    75 % 400/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    tehnologija prekidne jedinice
    Termalno-magnetsko
    struja magnetskog prekidanja
    108 A
    Dodatno
    Način montiranja
    Sa spojnicama
    Pomoć za montažu
    Ploča
    Nosač
    Položaj za montažu
    Vertikalno
    Vodoravno
    tip upravljanja
    Ručica
    [In] nazivna struja
    8 A
    [Ue] radni nazivni napon
    415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    48 V DC
    [Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
    4 kV IEC 60947-2
    disipacija snage po polu
    2 W
    mehanička izdržljivost
    8000 ciklus/a
    električna izdrđljivost
    8000 ciklus/a
    priključci - stezaljke
    konektor 1 0,75…6 mm²krut bez tuljka
    konektor 2 0,75…4 mm²krut bez tuljka
    konektor 1 0,75…4 mm²fleksibilni s tuljkom
    konektor 2 0,75…2,5 mm²fleksibilni s tuljkom
    okretni moment zatezanja
    1,2 N.m konektor
    mehanička robusnost
    Šokovi 22 Gn za 20 ms IEC 60068-2-27
    Vibracije 5 Gn, 5...110 Hz IEC 60068-2-6
    Količina po setu
    Set od 3
    9 mm pitches
    4
    Maksimalna visina
    74 mm
    Maksimalna širina
    30 mm
    Maksimalna dubina
    70 mm
    masa proizvoda
    0,115 kg
    Okolina
    Norme
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-2
    zaštitni tretman
    TC
    IP stupanj zaštite
    IP20 IEC 60529
    okolna temepratura zraka potrebna za rad
    -20…60 °C
    Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
    -40…80 °C
    otpornost na plamen
    960 °C IEC 60695-2-1
    radna visina
    3000 m
    Broj pakirnih jedinica
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 1
    PCE
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 1
    1
    Paket 1 Težina
    107 g
    Paket 1 Visina
    8,2 cm
    Paket 1 Širina
    8,5 cm
    Paket 1 Duljina
    9,7 cm
    Paket 2 Težina
    347 g
    Paket 3 Težina
    4,469 kg
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    REACh, bez SVHC
    Da
    Direktiva EU RoHS
    Sukladno
    Izjava EU RoHS
    Bez otrovnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
    Izjava o očuvanju okoliša
    WEEE
    Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
    Contractual warranty
    Jamstvo
    18 months
  • Prikaži više
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici7
    • hrvatski5
    • English4
    Katalozi
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    TeSys catalogue - 2020 - chapter B6 circuit breakers TeSys GV GB (Verzija 7.0)
    Opis
    Magnetic, thermal magnetic circuit breakers for protection of motors, circuits or transformers.TeSys GV, GB.Add-on blocks and accessories
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 24.8 MB
    Datum 22.07.20.
    Opis
    Magnetic, thermal magnetic circuit breakers for protection of motors, circuits or transformers.TeSys GV, GB.Add-on blocks and accessories
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Verzija 10.0)
    Opis
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 118.2 MB
    Datum 22.07.20.
    Opis
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    Izjava EU RoHS
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    GB2DB14 : GB2DB14_ROHS_DECLARATION
    Opis
    GB2DB14_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 05.12.20.
    Opis
    GB2DB14_ROHS_DECLARATION
    Izjava REACh
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    GB2DB14 : GB2DB14_REACH_DECLARATION
    Opis
    GB2DB14_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 05.12.20.
    Opis
    GB2DB14_REACH_DECLARATION
    Izjava RoHS za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    GB2DB14 : GB2DB14_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    GB2DB14_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 05.12.20.
    Opis
    GB2DB14_ROHS_CHINA_DECLARATION