Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   TeSys GV2
Slika proizvoda GV2LE22 Schneider Electric

GV2LE22

Green premium brand logo
Slika proizvoda GV2LE22 Schneider Electric
GV2LE22
Green premium brand logo

TeSys GV2 – Prekidači – magnetski – 25 A – priključak vijčanim stezaljkama

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    opseg
    TeSys
    naziv proizvoda
    TeSys GV2
    skraćeno ime uređaja
    GV2LE
    namjena uređaja
    Za motore
    opis polova
    3P
    Vrsta mreže
    AC
    kategorija korištenja
    Kategorija A IEC 60947-2
    AC-3 IEC 60947-4-1
    frekvencija mreže
    50/60 Hz IEC 60947-2
    prekidna moć
    50 kA Icu 230/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    3 kA Icu 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    15 kA Icu 400/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    6 kA Icu 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    4 kA Icu 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    [Ics] nazivna prekidna moć kratkog spoja
    100 % 230/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    75 % 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    75 % 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    50 % 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    40 % 400/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    tehnologija prekidne jedinice
    Magnetski
    struja magnetskog prekidanja
    327 A
    Dodatno
    način učvršćivanja
    35 mm simetrišna DIN šina utisnuto
    Ploča vijčano s prilagodnom pločom)
    radna pozicija
    Bilo koja pozicija
    snaga motora u kW
    9 kW 400/415 V AC 50/60 Hz
    11 kW 400/415 V AC 50/60 Hz
    11 kW 500 V AC 50/60 Hz
    15 kW 500 V AC 50/60 Hz
    18,5 kW 690 V AC 50/60 Hz
    tip upravljanja
    Ručica
    [Ue] radni nazivni napon
    690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    [Ui] nazivni napon izolacije
    690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    [Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
    6 kV IEC 60947-2
    disipacija snage po polu
    1,8 W
    mehanička izdržljivost
    100000 ciklus/a
    električna izdrđljivost
    100000 ciklus/a AC-3 415 V
    makimalani broj odrada
    40 cyc/h
    nazivni rad
    Kontinuirano IEC 60947-4-1
    priključci - stezaljke
    vijčane stezaljke 2 1…6 mm² krut
    vijčane stezaljke 2 1,5…6 mm² fleksibilni bez tuljka
    vijčane stezaljke 2 1…4 mm² fleksibilni s tuljkom
    okretni moment zatezanja
    1,7 N.m vijčane stezaljke
    mehanička robusnost
    Šokovi 30 gn IEC 60068-2-27
    Vibracije 5 Gn, 5...150 Hz IEC 60068-2-6
    prikladnost za izolaciju
    Da IEC 60947-1
    visina
    89 mm
    širina
    45 mm
    dubina
    78,5 mm
    masa proizvoda
    0,33 kg
    Okolina
    Norme
    EN/IEC 60947-2
    EN/IEC 60947-4-1
    CSA C22.2 No 60947-4-1
    UL 60947-4-1
    Certifikati proizvoda
    "ERROR:#N/A"
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    RINA
    LROS (Lloyds register of shipping)
    DNV-GL
    BV
    zaštitni tretman
    TH
    IP stupanj zaštite
    IP20 conforming to IEC 60529
    IK stupanj zaštite
    IK04
    okolna temepratura zraka potrebna za rad
    -20…60 °C
    Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
    -40…80 °C
    otpornost na plamen
    960 °C IEC 60695-2-1
    radna visina
    0...2000 m
    Broj pakirnih jedinica
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 1
    PCE
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 1
    1
    Paket 1 Težina
    278 g
    Paket 1 Visina
    4,6 cm
    Paket 1 Širina
    8,5 cm
    Paket 1 Duljina
    9,3 cm
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 2
    S02
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 2
    24
    Paket 2 Težina
    6,996 kg
    Paket 2 Visina
    15 cm
    Paket 2 Širina
    30 cm
    Paket 2 Duljina
    40 cm
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 3
    P06
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 3
    384
    Paket 3 Težina
    127,14 kg
    Paket 3 Visina
    80 cm
    Paket 3 Širina
    80 cm
    Paket 3 Duljina
    60 cm
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    Direktiva EU RoHS
    Sukladno
    Izjava EU R