Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   TeSys GV2
Slika proizvoda GV2ME02 Schneider Electric

GV2ME02

Green premium brand logo
Slika proizvoda GV2ME02 Schneider Electric
GV2ME02
Green premium brand logo

TeSys GV2–termo–magnetski-prekidač-0,16...0,25 A-priključci vijčanim stezaljkama

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    opseg
    TeSys
    naziv proizvoda
    TeSys GV2
    skraćeno ime uređaja
    GV2ME
    namjena uređaja
    Za motore
    tehnologija prekidne jedinice
    Termalno-magnetsko
    Dodatno
    opis polova
    3P
    Vrsta mreže
    AC
    kategorija korištenja
    AC-3 conforming to IEC 60947-4-1
    Category A conforming to IEC 60947-2
    frekvencija mreže
    50/60 Hz conforming to IEC 60947-4-1
    način učvršćivanja
    35 mm symmetrical DIN rail: clipped
    Panel: screwed (with adaptor plate)
    radna pozicija
    Any position
    snaga motora u kW
    0,06 kW 400/415 V AC 50/60 Hz
    prekidna moć
    100 kA Icu at 230/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    100 kA Icu at 400/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    100 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    100 kA Icu at 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    100 kA Icu at 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    [Ics] nazivna prekidna moć kratkog spoja
    100 % at 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    100 % at 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    100 % at 230/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    100 % at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    100 % at 400/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    tip upravljanja
    Tipkalo
    [In] nazivna struja
    0,25 A
    "razred prekidne jedinice"
    0,16…0,25 A
    struja magnetskog prekidanja
    2,4 A
    [Ue] radni nazivni napon
    690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    [Ui] nazivni napon izolacije
    690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    [Ithe] propisana termalna struja pri okolnoj temperaturi zraka
    0,25 A IEC 60947-4-1
    [Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
    6 kV IEC 60947-2
    disipacija snage po polu
    2,5 W
    mehanička izdržljivost
    100000 ciklus/a
    električna izdrđljivost
    100000 cycles for AC-3 at 440 V
    makimalani broj odrada
    25 cyc/h
    nazivni rad
    Continuous conforming to IEC 60947-4-1
    okretni moment zatezanja
    1.7 N.m on screw clamp terminals
    prikladnost za izolaciju
    Yes conforming to IEC 60947-1
    osjetljivost na kvar faze
    Yes conforming to IEC 60947-4-1
    visina
    89 mm
    širina
    45 mm
    dubina
    78,5 mm
    masa proizvoda
    0,26 kg
    Okolina
    Norme
    EN/IEC 60947-2
    EN/IEC 60947-4-1
    CSA C22.2 No 60947-4-1
    UL 60947-4-1
    Certifikati proizvoda
    "ERROR:#N/A"
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    ATEX
    BV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    DNV-GL
    RINA
    zaštitni tretman
    TH
    IP stupanj zaštite
    IP20 conforming to IEC 60529
    IK stupanj zaštite
    IK04
    okolna temepratura zraka potrebna za rad
    -20…60 °C
    Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
    -40…80 °C
    otpornost na plamen
    960 °C IEC 60695-2-1
    radna visina
    2000 m
    Broj pakirnih jedinica
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 1
    PCE
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 1
    1
    Paket 1 Težina
    231 g
    Paket 1 Visina
    4,8 cm
    Paket 1 Širina
    8,5 cm
    Paket 1 Duljina
    9,3 cm
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 2
    S02
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 2
    24
    Paket 2 Težina
    5,872 kg
    Paket 2 Visina
    15 cm
    Paket 2 Širina
    30 cm
    Paket 2 Duljina
    40 cm
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 3
    P06
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 3
    384
    Paket 3 Težina
    109,691 kg
    Paket 3 Visina
    80 cm
    Paket 3 Širina
    80 cm
    Paket 3 Duljina
    60 cm
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    Direktiva EU RoHS
    Sukladno
    Izjava EU RoHS
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
    Izjava o očuvanju okoliša
    WEEE
    Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
    Ugovorno jamstvo
    Jamstvo
    18 months