Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Prikaži sve   TeSys GV3
Slika proizvoda GV3G264 Schneider Electric

GV3G264

Green premium brand logo
Slika proizvoda GV3G264 Schneider Electric
GV3G264
Green premium brand logo

Linergy FT – Češljasta sabirnica za parelelno povezivanje 2 kontaktora

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Main
    range
    Linergy
    product name
    FT
    device short name
    GV3G
    product or component type
    Comb busbar
    accessory / separate part category
    Connection accessory
    poles description
    3P
    range compatibility
    TeSys D
    TeSys K
    TeSys U
    TeSys GV3
    product compatibility
    GV3P
    LC1D40A...D65A
    GV3L
    number of tap-offs
    2
    [Ith] conventional free air thermal current
    115 A
    connection pitch
    64 mm
    Complementary
    mounting location
    On terminal
    [Ui] rated insulation voltage
    690 V
    net weight
    0,15 kg
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    Direktiva EU RoHS
    Sukladno
    Izjava EU RoHS
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
    Izjava o očuvanju okoliša
    WEEE
    Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
    Contractual warranty
    Jamstvo
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici9
    • hrvatski5
    • English6
    Katalozi
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 82.2 MB
    Datum 10.10.19.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 111.5 MB
    Datum 12.07.19.
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    2 GV3 BREAKERS POWER BUSBAR (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    stp
    241.3 KB
    zip
    226.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 468.1 KB
    Datum 14.08.13.
    Datoteke u dokumentu
    stp
    241.3 KB
    zip
    226.8 KB
    Upute za korištenje
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 3.1 MB
    Datum 01.04.16.
    Ekološki profil proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 538.9 KB
    Datum 25.10.13.
    Informacije o kraju vijeka trajanja
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 352.6 KB
    Datum 15.06.10.
    Izjava EU RoHS
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    GV3G264 : GV3G264_ROHS_DECLARATION
    Opis
    GV3G264_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 27.05.20.
    Opis
    GV3G264_ROHS_DECLARATION
    Izjava REACh
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    GV3G264 : GV3G264_REACH_DECLARATION
    Opis
    GV3G264_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 27.05.20.
    Opis
    GV3G264_REACH_DECLARATION
    Izjava RoHS za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    GV3G264 : GV3G264_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    GV3G264_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 27.05.20.
    Opis
    GV3G264_ROHS_CHINA_DECLARATION
Usporedba proizvoda: /