Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Harmony K
Slika proizvoda K2F013GL Schneider Electric
Više se ne proizvodi

K2F013GL

Slika proizvoda K2F013GL Schneider Electric
Više se ne proizvodi
K2F013GL

kućište za paralelnu sklopku – 2-polna – 45° – 20 A – montiranje pomoću vijaka

Prikaz više značajki
K2F013GL  nije zamijenjen. Za više informacija kontaktirajte Korisnička podrška.
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    Serija proizvoda
    Harmony K
    Vrsta proizvoda ili dijela
    Tijelo grebenaste sklopke
    naziv komponente
    K2
    [Ithe] propisana termalna struja pri okolnoj temperaturi zraka
    20 A
    sastav podsklopa
    Kontaktni blokovi + ploča za fiksiranje
    funkcija grebenaste sklopke
    Sklopka za paralelno spajanje
    isključeno pozicija
    Da
    opis polova
    2P
    promjena pozicija
    Desno: 0° - 45° - 90° - 135°
    montiranje proizvoda
    Montiranje sprijeda
    način učvršćenja
    Multifiksiranje
    materijal okvira
    Plastika
    Dodatno
    broj tereta
    3
    kut sklapanja
    45 °
    [Ui] nazivni napon izolacije
    690 V (stupanj zagađenja 3) u sukladnosti sa IEC 60947-1
    [Ithe] propisana termalna struja specifičnih kučišta
    16 A
    nazivna snaga rada u W
    1300 W AC-3, 230 V 1 faza IEC 947-3
    14000 W AC-21, 400 V 3 faze IEC 947-3
    17000 W AC-21, 500 - 660 V 3 faze IEC 947-3
    2200 W AC-3, 230 V 3 faze IEC 947-3
    2200 W AC-3, 400 V 1 faza IEC 947-3
    4000 W AC-23A, 230 V 3 faze IEC 947-3
    4000 W AC-3, 400 V 3 faze IEC 947-3
    4000 W AC-3, 500 V 3 faze IEC 947-3
    4000 W AC-3, 690 V 3 faze IEC 947-3
    5500 W AC-23A, 400 V 3 faze IEC 947-3
    5500 W AC-23A, 500 V 3 faze IEC 947-3
    5500 W AC-23A, 690 V 3 faze IEC 947-3
    8000 W AC-21, 230 V 3 faze IEC 947-3
    [Ie] nazivna AC struja rada
    2 A 500 V AC-15 IEC 947-5-1
    3 A 400 V AC-15 IEC 947-5-1
    4 A 230 V AC-15 IEC 947-5-1
    8 A 400 V AC-3 3 faze IEC 947-3
    10,8 A 400 V AC-23A 3 faze IEC 947-3
    14,6 A 230 V AC-23A 3 faze IEC 947-3
    4,7 A 690 V AC-3 3 faze IEC 947-3
    6,4 A 690 V AC-23A 3 faze IEC 947-3
    6,5 A 500 V AC-3 3 faze IEC 947-3
    8,3 A 230 V AC-3 3 faze IEC 947-3
    8,9 A 500 V AC-23A 3 faze IEC 947-3
    električna izdrđljivost
    200000 ciklus/a AC-23
    200000 ciklus/a AC-3
    600000 ciklus/a AC-15
    600000 ciklus/a AC-21
    maksimalna stopa rada
    2,5 cik/mn AC-21
    2,5 cik/mn AC-23
    2,5 cik/mn AC-3
    8,333 cik/mn AC-15
    struja kratkog spoja
    10000 A
    zaštita od kratkog spoja
    20 A uložak Osigurač gG
    [Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
    4 kV u funkciji izolacije
    6 kV IEC 947-1
    operacija kontakta
    Sporo prekidanje
    pozitivan otklon
    Da
    električni priključak
    Učvrsna stezaljka sa pričvrsnim vijkom fleksibilni 2 x 1.5 mm²
    Učvrsna stezaljka sa pričvrsnim vijkom krut 1 x 2.5 mm²
    mehanička izdržljivost
    1000000 ciklus/a
    masa proizvoda
    0,156 kg
    Okolina
    standardi
    CENELEC EN 50013
    EN 60947-3 krug napajanja
    EN 60947-5-1 upravljački krug
    IEC 60947-3 krug napajanja
    IEC 60947-5-1 upravljački krug
    certifikati produkta
    CSA 240 V 1 hp 1 faza
    CSA 240 V 3 hp 3 faze 2
    UL 240 V 1 hp 3 faze
    UL 240 V 0,33 hp 1 faza 2
    zaštitna obrada
    TC
    Okolišna temperatura zraka pri radu
    -25…55 °C
    Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
    -40…70 °C
    otpornost na udarce
    30 gn IEC 68-2-27
    otpornost na vibracije
    5 gn 10…150 Hz)IEC 68-2-6
    klasa zaštite od električnog udara
    Klasa II u sukladnosti sa IEC 536
    Klasa II u sukladnosti sa NF C 20-030
    Packing Units
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 1
    PCE
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 1
    1
    Paket 1 Težina
    156 g
    Paket 1 Visina
    11 cm
    Paket 1 Širina
    6,5 cm
    Paket 1 Duljina
    6,5 cm
    Ugovorno jamstvo
    Jamstvo
    18 mjeseci