Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Harmony K
Slika proizvoda K2H504U Schneider Electric
Više se ne proizvodi

K2H504U

Green premium brand logo
Slika proizvoda K2H504U Schneider Electric
Više se ne proizvodi
K2H504U
Green premium brand logo

kućište za preklopku – 4-polna – 45° – 20 A – montiranje sa stražnje strane

Prikaz više značajki
K2H504U  nije zamijenjen. Za više informacija kontaktirajte Korisnička podrška.
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    Serija proizvoda
    Harmony K
    Vrsta proizvoda ili dijela
    Tijelo grebenaste sklopke
    naziv komponente
    K2
    [Ithe] propisana termalna struja pri okolnoj temperaturi zraka
    20 A
    sastav podsklopa
    Kontaktni blokovi + ploča za fiksiranje
    funkcija grebenaste sklopke
    Izborna sklopka
    isključeno pozicija
    Da
    opis polova
    4P
    promjena pozicija
    Desno: 0° - 45°
    Lijevo: 0° - 315°
    Mjesto za montažu
    Straga
    način učvršćenja
    4 rupe
    materijal okvira
    Plastika
    Dodatno
    kut sklapanja
    45 °
    [Ui] nazivni napon izolacije
    690 V 3)IEC 60947-1
    [Ithe] propisana termalna struja specifičnih kučišta
    16 A
    nazivna snaga rada u W
    1300 W AC-3, 230 V 1 faza IEC 947-3
    14000 W AC-21, 400 V 3 faze IEC 947-3
    17000 W AC-21, 550...600 V 3 faze IEC 947-3
    2200 W AC-3, 230 V 3 faze IEC 947-3
    2200 W AC-3, 400 V 1 faza IEC 947-3
    4000 W AC-23A, 230 V 3 faze IEC 947-3
    4000 W AC-3, 400 V 3 faze IEC 947-3
    4000 W AC-3, 500 V 3 faze IEC 947-3
    4000 W AC-3, 690 V 3 faze IEC 947-3
    5500 W AC-23A, 400 V 3 faze IEC 947-3
    5500 W AC-23A, 500 V 3 faze IEC 947-3
    5500 W AC-23A, 690 V 3 faze IEC 947-3
    8000 W AC-21, 230 V 3 faze IEC 947-3
    [Ie] nazivna AC struja rada
    8 A 400 V AC-3 3 faze IEC 947-3
    10,8 A 400 V AC-23A 3 faze IEC 947-3
    14,6 A 230 V AC-23A 3 faze IEC 947-3
    4,7 A 690 V AC-3 3 faze IEC 947-3
    6,4 A 690 V AC-23A 3 faze IEC 947-3
    6,5 A 500 V AC-3 3 faze IEC 947-3
    8,3 A 230 V AC-3 3 faze IEC 947-3
    8,9 A 500 V AC-23A 3 faze IEC 947-3
    2 A 500 V AC-15 IEC 947-5-1
    3 A 400 V AC-15 IEC 947-5-1
    4 A 230 V AC-15 IEC 947-5-1
    električna izdrđljivost
    200000 ciklus/a AC-23
    200000 ciklus/a AC-3
    600000 ciklus/a AC-15
    600000 ciklus/a AC-21
    maksimalna stopa rada
    2,5 cik/mn AC-21
    2,5 cik/mn AC-23
    2,5 cik/mn AC-3
    8,333 cik/mn AC-15
    struja kratkog spoja
    10000 A
    zaštita od kratkog spoja
    20 A uložak Osigurač gG
    [Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
    4 kV u funkciji izolacije
    6 kV IEC 947-1
    operacija kontakta
    Sporo prekidanje
    pozitivan otklon
    Da
    električni priključak
    Učvrsna stezaljka sa pričvrsnim vijkom fleksibilni 2 x 1.5 mm²
    Učvrsna stezaljka sa pričvrsnim vijkom krut 1 x 2.5 mm²
    mehanička izdržljivost
    1000000 ciklus/a
    masa proizvoda
    0,195 kg
    Okolina
    standardi
    EN/IEC 60947-3 for power circuit
    EN/IEC 60947-5-1 for control circuit
    CENELEC EN 50013
    certifikati produkta
    CSA 240 V 1 hp 1 phase
    CSA 240 V 3 hp 3 phases 2 -pole(s)
    UL 240 V 1 hp 3 phases
    UL 240 V 0.33 hp 1 phase 2 -pole(s)
    zaštitna obrada
    TC
    Okolišna temperatura zraka pri radu
    -25…55 °C
    Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
    -40…70 °C
    otpornost na udarce
    30 gn IEC 68-2-27
    otpornost na vibracije
    5 gn 10…150 Hz)IEC 68-2-6
    kategorija prenapona
    Class II conforming to IEC 536
    Klasa II NF C 20-030
    Broj pakirnih jedinica
    Paket 1 Težina
    0,195 kg
    Paket 1 Visina
    1,630 dm
    Paket 1 Širina
    0,650 dm
    Paket 1 Duljina
    0,650 dm
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    REACh, bez SVHC
    Da
    Direktiva EU RoHS
    Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Bez otrovnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava o očuvanju okoliša
    WEEE
    Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
    Ugovorno jamstvo
    Jamstvo
    18 months
  • Prikaži više
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici10
    • hrvatski6