Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Harmony K
Slika proizvoda KAA1Z Schneider Electric
Više se ne proizvodi

KAA1Z

Slika proizvoda KAA1Z Schneider Electric
Više se ne proizvodi
KAA1Z

radna glava za grebenastu sklopku–crni plastični okvir Ø29 mm–ključ–otvor Ø22 mm

Prikaz više značajki
Komercijalni status
Više se ne proizvodi od 01 studeni 2020
Kraj radnog vijeka 03 studeni 2020
KAA1Z  nije zamijenjen. Za više informacija kontaktirajte Korisnička podrška.
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    Serija proizvoda
    Harmony Series K
    Vrsta proizvoda ili dijela
    Upravljačka glava grebenaste sklopke
    naziv komponente
    KAA
    kompatibilnost uređaja
    Prednja tijela za montiranje 12 i 20 A Ø 22 mm rupa
    tip glave grebenaste sklopke
    S prstenastim žlijebom Ø 29 mm, plastika, metalizirana završna obrada
    tip operatora
    ključ Ronis 8R1
    zaključavanj rotirajuče ručke
    Bez
    prikaz oznaki
    Da mat crna
    kut sklapanja
    60 °
    Dodatno
    mehanička izdržljivost
    1000000 ciklus/a
    CAD opća širina
    29 mm
    CAD opća visina
    29 mm
    CAD opća dubina
    69 mm
    masa proizvoda
    0,057 kg
    kod kompatiblinosti
    KAA
    Okolina
    zaštitna obrada
    TC
    Okolišna temperatura zraka pri radu
    -25…55 °C
    Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
    -40…70 °C
    otpornost na udarce
    30 gn IEC 68-2-27
    otpornost na vibracije
    5 gn 10…150 Hz)IEC 68-2-6
    IP stupanj zaštite
    IP65 u sukladnosti sa IEC 529
    IP65 u sukladnosti sa NF C 20-010
    Packing Units
    Paket 1 Težina
    0,038 kg
    Paket 1 Visina
    0,350 dm
    Paket 1 Širina
    0,550 dm
    Paket 1 Duljina
    0,900 dm
    Offer Sustainability
    Uredba REACh
    REACh, bez SVHC
    Da
    Direktiva EU RoHS
    Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Bez otrovnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Ugovorno jamstvo
    Jamstvo
    18 months