Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Canalis KBA
Slika proizvoda KBA40ABG4W Schneider Electric

KBA40ABG4W

Green premium brand logo
Slika proizvoda KBA40ABG4W Schneider Electric
KBA40ABG4W
Green premium brand logo

Canalis – jedinica za nap.za KBA – 40 A – montiranje s lijeve strane – bijela

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    Serija proizvoda
    Canalis
    Vrsta proizvoda ili dijela
    Napojna jedinica
    "materijal"
    Aluminij
    kompatibilnost proizvoda
    KBA
    [Ie] nazivna pogonska struja
    25 A
    40 A
    Mjesto za montažu
    Lijevo
    Boja
    White (RAL 9003)
    Dodatno
    Vrsta zaštite
    Bez zaštite
    [Ue] nazivni radni napon
    230...400 V
    priključci - stezaljke
    Stezaljke - Pg 21 - vijčani konektor 10 mm²
    tip upravljanja
    Bez
    broj krugova
    1
    Osigurana oprema
    Krajnji pokrov
    Način montiranja
    Sa vijcima
    Pomoć za montažu
    Sabirnice
    Norme
    IEC 60439-2
    IEC 61439-6
    širina
    300 mm
    dubina
    75,5 mm
    visina
    78,5 mm
    masa proizvoda
    400 g
    Okolina
    IP stupanj zaštite
    IP55 u sukladnosti sa IEC 60529
    Packing Units
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 1
    PCE
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 1
    1
    Paket 1 Težina
    450 g
    Paket 1 Visina
    7,5 cm
    Paket 1 Širina
    7,5 cm
    Paket 1 Duljina
    37 cm
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 2
    BB1
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 2
    10
    Paket 2 Težina
    4,67 kg
    Paket 2 Visina
    20,8 cm
    Paket 2 Širina
    30 cm
    Paket 2 Duljina
    39,5 cm
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 3
    P06
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 3
    160
    Paket 3 Težina
    83,14 kg
    Paket 3 Visina
    60 cm
    Paket 3 Širina
    80 cm
    Paket 3 Duljina
    60 cm
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    REACh, bez SVHC
    Da
    Direktiva EU RoHS
    Sukladno
    Izjava EU RoHS
    Bez otrovnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
    Izjava o očuvanju okoliša
    WEEE
    Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
    Halogeni elementi
    Bez halogenih elemenata
    Ugovorno jamstvo
    Jamstvo
    18 months