Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Prikaži sve   Canalis KBB
Slika proizvoda KBB40ABT44W Schneider Electric

KBB40ABT44W

Green premium brand logo
Slika proizvoda KBB40ABT44W Schneider Electric
KBB40ABT44W
Green premium brand logo

Canalis–jed.za nap.za KBB–40A–mont.u sred.dij.–2 kruga–kompat. s DALI-jem–bijela

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Main
    range of product
    Canalis
    product or component type
    Feed unit
    BAR MATERIAL
    Aluminium
    product compatibility
    KBB
    [Ie] rated operational current
    25 A
    40 A
    mounting location
    Central
    colour
    Bijelo RAL 9003)
    Complementary
    protection type
    Without protection
    [Ue] rated operational voltage
    230...400 V
    connections - terminals
    Terminal block - Pg 21 - screw clamp connector 6…10 mm²
    control type
    Without
    number of circuits
    2
    provided equipment
    End cover
    mounting mode
    By clips
    mounting support
    Busbar
    standards
    IEC 60439-2
    IEC 61439-6
    width
    244 mm
    depth
    103,5 mm
    height
    75,5 mm
    net weight
    500 g
    Environment
    IP degree of protection
    IP55 IEC 60529
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    REACh, bez SVHC
    Da
    Direktiva EU RoHS
    Sukladno
    Izjava EU RoHS
    Bez otrovnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
    Izjava o očuvanju okoliša
    WEEE
    Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
    Halogeni elementi
    Bez halogenih elemenata
    Contractual warranty
    Jamstvo
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici9
    • hrvatski6
    • English6
    • French4
    Katalozi
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 60.9 MB
    Datum 02.08.16.
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    CENTER FEED UNIT 40A (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    stp
    7.7 MB
    pdf
    197.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 7.9 MB
    Datum 24.09.18.
    Datoteke u dokumentu
    stp
    7.7 MB
    pdf
    197.7 KB
    Certifikati
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 402.8 KB
    Datum 22.04.14.
    Upute za korištenje
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 3.8 MB
    Datum 02.01.18.
    Ekološki profil proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 211.8 KB
    Datum 05.06.15.
    Izjava EU RoHS
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    KBB40ABT44W : Canalis–jed.za nap.za KBB–40A–mont.u sred.dij.–2 kruga–kompat. s DALI-jem–bijela
    Opis
    Canalis–jed.za nap.za KBB–40A–mont.u sred.dij.–2 kruga–kompat. s DALI-jem–bijela
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 27.05.20.
    Opis
    Canalis–jed.za nap.za KBB–40A–mont.u sred.dij.–2 kruga–kompat. s DALI-jem–bijela
    Izjava o sukladnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 272 KB
    Datum 24.04.17.
    Izjava REACh
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    KBB40ABT44W : Canalis–jed.za nap.za KBB–40A–mont.u sred.dij.–2 kruga–kompat. s DALI-jem–bijela
    Opis
    Canalis–jed.za nap.za KBB–40A–mont.u sred.dij.–2 kruga–kompat. s DALI-jem–bijela
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 27.05.20.
    Opis
    Canalis–jed.za nap.za KBB–40A–mont.u sred.dij.–2 kruga–kompat. s DALI-jem–bijela
    Izjava RoHS za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    KBB40ABT44W : Canalis–jed.za nap.za KBB–40A–mont.u sred.dij.–2 kruga–kompat. s DALI-jem–bijela
    Opis
    Canalis–jed.za nap.za KBB–40A–mont.u sred.dij.–2 kruga–kompat. s DALI-jem–bijela
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 27.05.20.
    Opis
    Canalis–jed.za nap.za KBB–40A–mont.u sred.dij.–2 kruga–kompat. s DALI-jem–bijela
Usporedba proizvoda: /