Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Harmony K
Slika proizvoda KBC1H48 Schneider Electric
Više se ne proizvodi

KBC1H48

Slika proizvoda KBC1H48 Schneider Electric
Više se ne proizvodi
KBC1H48

radna glava 45 x 45 mm – metalna boja – crna ručica – 2 – 0 – 1

Prikaz više značajki
KBC1H48  nije zamijenjen. Za više informacija kontaktirajte Korisnička podrška.
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    Serija proizvoda
    Harmony Series K
    Vrsta proizvoda ili dijela
    Upravljačka glava grebenaste sklopke
    naziv komponente
    KBC
    kompatibilnost uređaja
    Prednja tijela za montiranje 12 i 20 A Ø 22 mm rupa
    tip glave grebenaste sklopke
    S prednjom pločom 45 x 45 mm
    tip operatora
    Crni ručica za nošenje 35 mm
    zaključavanj rotirajuče ručke
    Bez
    prikaz oznaki
    Da metalik, 2 - 0 - 1
    kut sklapanja
    45 °
    Dodatno
    mehanička izdržljivost
    1000000 ciklus/a
    CAD opća širina
    45 mm
    CAD opća visina
    45 mm
    CAD opća dubina
    69 mm
    dužina
    35 mm
    masa proizvoda
    0,012 kg
    kod kompatiblinosti
    KBC
    Okolina
    zaštitna obrada
    TC
    Okolišna temperatura zraka pri radu
    -25…55 °C
    Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
    -40…70 °C
    otpornost na udarce
    30 gn IEC 68-2-27
    otpornost na vibracije
    5 gn 10…150 Hz)IEC 68-2-6
    IP stupanj zaštite
    IP65 conforming to IEC 529
    IP65 NF C 20-010
    Broj pakirnih jedinica
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 1
    PCE
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 1
    1
    Paket 1 Težina
    75 g
    Paket 1 Visina
    7 cm
    Paket 1 Širina
    7 cm
    Paket 1 Duljina
    8,5 cm
    Održivost ponude
    Uredba REACh
    REACh, bez SVHC
    Da
    Direktiva EU RoHS
    Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Bez otrovnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Ugovorno jamstvo
    Jamstvo
    18 months
  • Prikaži više
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici5
    • hrvatski4
    • English2
    Katalozi
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 8.6 MB
    Datum 12.03.15.
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente