Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Harmony K
Slika proizvoda KDC1S Schneider Electric

KDC1S

Slika proizvoda KDC1S Schneider Electric
KDC1S

radna glava 45 x 45 mm – ključ

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    Serija proizvoda
    Harmony Series K
    Vrsta proizvoda ili dijela
    Upravljačka glava grebenaste sklopke
    naziv komponente
    KDC
    kompatibilnost uređaja
    Prednja tijela za montiranje 12 i 20 A Ø 22 mm rupa
    tip glave grebenaste sklopke
    S prednjom pločom 45 x 45 mm
    tip operatora
    ključ Ronis 8R1
    zaključavanj rotirajuče ručke
    Bez
    prikaz oznaki
    Bez
    kut sklapanja
    90 °
    45 °
    Dodatno
    mehanička izdržljivost
    1000000 ciklus/a
    CAD opća širina
    45 mm
    CAD opća visina
    45 mm
    CAD opća dubina
    69 mm
    masa proizvoda
    0,061 kg
    Okolina
    zaštitna obrada
    TC
    Okolišna temperatura zraka pri radu
    -25…55 °C
    Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
    -40…70 °C
    otpornost na udarce
    30 gn IEC 68-2-27
    otpornost na vibracije
    5 gn 10…150 Hz)IEC 68-2-6
    IP stupanj zaštite
    IP65 u sukladnosti sa IEC 529
    IP65 u sukladnosti sa NF C 20-010
    Packing Units
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 1
    PCE
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 1
    1
    Paket 1 Težina
    68 g
    Paket 1 Visina
    6,6 cm
    Paket 1 Širina
    6,6 cm
    Paket 1 Duljina
    7,9 cm
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 2
    S02
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 2
    32
    Paket 2 Težina
    2,522 kg
    Paket 2 Visina
    15 cm
    Paket 2 Širina
    30 cm
    Paket 2 Duljina
    40 cm
    Offer Sustainability
    Uredba REACh
    REACh, bez SVHC
    Da
    Direktiva EU RoHS
    Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Bez otrovnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Ugovorno jamstvo
    Jamstvo
    18 months