Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Prikaži sve   Canalis KS
Slika proizvoda KSB160DB512 Schneider Electric

KSB160DB512

Green premium brand logo
Slika proizvoda KSB160DB512 Schneider Electric
KSB160DB512
Green premium brand logo

Canalis – razvodna jedinica – 160 A za Compact NSX – motor – 3L+PEN

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Main
    range of product
    Canalis
    range compatibility
    KS busbar trunking
    offer type
    Complementary
    product or component type
    Tap-off unit
    busbar trunking compatibility
    Canalis KS busbar trunking plug-in
    [Ie] rated operational current
    160 A 35 °C
    protection type
    Circuit breaker NSX160
    provided equipment
    circuit breaker to be ordered separately
    mounting mode
    Plug-in with fixed polarity
    tap-off unit polarity
    3L+PEN
    colour
    Bijelo RAL 9001)
    Complementary
    device application
    Medium power distribution
    [Ue] rated operational voltage
    230...690 V depending on protective device
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    6,8 kV
    [Ui] rated insulation voltage
    400 V depending on protective device
    500 V depending on protective device
    690 V depending on protective device
    network frequency
    50/60 Hz
    control type
    Motor mechanism
    electrical connection
    Crimp lug - ISO32 70 mm² flexible
    Crimp lug - ISO32 70 mm² rigid
    door/cover opening side
    Right
    tap-off unit disconnection mode
    By opening the door
    standards
    IEC 61439-6
    IEC 61439-1
    body material
    Metal
    width
    534,5 mm
    depth
    303 mm
    depth (door open)
    727.5 mm
    net weight
    13,5 kg
    Environment
    earthing system
    TN-C
    IP degree of protection
    IP55 IEC 60529
    IK degree of protection
    IK08 IEC 62262
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    Direktiva EU RoHS
    Sukladno
    Izjava EU RoHS
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
    Izjava o očuvanju okoliša
    WEEE
    Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
    Contractual warranty
    Jamstvo
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici12
    • hrvatski7
    • English9
    • French7
    Katalozi
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 68.3 MB
    Datum 17.01.19.
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    TAP OFF UNIT 160A COMPACT NS (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    stp
    282.5 KB
    pdf
    191 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 473.4 KB
    Datum 24.06.14.
    Datoteke u dokumentu
    stp
    282.5 KB
    pdf
    191 KB
    Certifikati
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 525.9 KB
    Datum 04.04.19.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 216.3 KB
    Datum 22.04.14.
    Upute za korištenje
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 5.9 MB
    Datum 29.06.18.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 4.8 MB
    Datum 30.07.18.
    Ekološki profil proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 222.7 KB
    Datum 22.07.15.
    Izjava EU RoHS
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    KSB160DB512 : KSB160DB512_ROHS_DECLARATION
    Opis
    KSB160DB512_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 25.05.20.
    Opis
    KSB160DB512_ROHS_DECLARATION
    Izjava o sukladnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 270 KB
    Datum 24.04.17.
    Izjava REACh
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    KSB160DB512 : KSB160DB512_REACH_DECLARATION
    Opis
    KSB160DB512_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 25.05.20.
    Opis
    KSB160DB512_REACH_DECLARATION
    Izjava RoHS za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    KSB160DB512 : KSB160DB512_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    KSB160DB512_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 25.05.20.
    Opis
    KSB160DB512_ROHS_CHINA_DECLARATION
Usporedba proizvoda: /