Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Prikaži sve   Canalis KS
Slika proizvoda KSB50SN4 Schneider Electric

KSB50SN4

Green premium brand logo
Slika proizvoda KSB50SN4 Schneider Electric
KSB50SN4
Green premium brand logo

Canalis–razvodna jedinica za DIN osigurač–Néozed E18–50 A s izolatorom–3L+N+PE

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Main
    range of product
    Canalis
    range compatibility
    KT busbar trunking
    KS busbar trunking
    product or component type
    Tap-off unit
    busbar trunking compatibility
    Canalis KS busbar trunking plug-in
    Canalis KT busbar trunking KS plug-in
    [Ie] rated operational current
    50 A 35 °C
    protection type
    fuse isolator: Neozed E18 DIN
    provided equipment
    fuse to be ordered separately
    mounting mode
    Plug-in with fixed polarity
    tap-off unit polarity
    3L+N+PE
    colour
    Bijelo RAL 9001)
    Complementary
    device application
    Medium power distribution
    [Ue] rated operational voltage
    230...690 V depending on protective device
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    6,8 kV
    [Ui] rated insulation voltage
    500 V depending on protective device
    network frequency
    50/60 Hz
    electrical connection
    Cable clamp terminal - ISO50 25 mm² flexible
    Cable clamp terminal - ISO50 25 mm² rigid
    door/cover opening side
    Right
    tap-off unit disconnection mode
    By opening the door
    standards
    IEC 61439-1
    IEC 61439-6
    body material
    Plastic
    width
    356 mm
    depth
    103 mm
    depth (door open)
    432.5 mm
    height
    167 mm
    net weight
    2,4 kg
    Environment
    earthing system
    TT
    TN-S
    IT
    IP degree of protection
    IP55 IEC 60529
    IK degree of protection
    IK08 IEC 62262
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    REACh, bez SVHC
    Da
    Direktiva EU RoHS
    Sukladno
    Izjava EU RoHS
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
    Izjava o očuvanju okoliša
    WEEE
    Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
    Halogeni elementi
    Bez halogenih elemenata
    Contractual warranty
    Jamstvo
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici15
    • hrvatski9
    • English12
    • French7
    Katalozi
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 46.8 MB
    Datum 23.09.19.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 47 MB
    Datum 23.09.19.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 68.3 MB
    Datum 17.01.19.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 60.9 MB
    Datum 02.08.16.
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format zip
    Veličina 272.7 MB
    Datum 21.01.20.
    Canalis - KSB - Tap-off unit - 50A (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    stp
    383.8 KB
    pdf
    165.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 549.5 KB
    Datum 25.09.18.
    Datoteke u dokumentu
    stp
    383.8 KB
    pdf
    165.7 KB
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Verzija 3.0)
    Datoteke u dokumentu
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 290.7 MB
    Datum 09.06.17.
    Datoteke u dokumentu
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    Certifikati
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 216.3 KB
    Datum 22.04.14.
    Upute za korištenje
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 5.9 MB
    Datum 01.06.15.
    Ekološki profil proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 222.7 KB
    Datum 22.07.15.
    Izjava EU RoHS
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    KSB50SN4 : KSB50SN4_ROHS_DECLARATION
    Opis
    KSB50SN4_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.05.20.
    Opis
    KSB50SN4_ROHS_DECLARATION
    Izjava o sukladnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 265.9 KB
    Datum 24.04.17.
    Izjava REACh
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    KSB50SN4 : KSB50SN4_REACH_DECLARATION
    Opis
    KSB50SN4_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.05.20.
    Opis
    KSB50SN4_REACH_DECLARATION
    Izjava RoHS za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    KSB50SN4 : KSB50SN4_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    KSB50SN4_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.05.20.
    Opis
    KSB50SN4_ROHS_CHINA_DECLARATION
Usporedba proizvoda: /