Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Prikaži sve   Canalis KT
Slika proizvoda KTA1000LC7B Schneider Electric

KTA1000LC7B

Slika proizvoda KTA1000LC7B Schneider Electric
KTA1000LC7B

Canalis–Alu. kut.držači rubna postava–1000A–3L+N+PER–291-789 mm,izrađ.po mjeri

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Main
    range
    Canalis
    product name
    KT
    product or component type
    Elbow
    busbar description
    Standard
    device short name
    KTA
    device application
    Change direction
    material
    Aluminium
    [Ie] rated operational current
    1000 A 35 °C
    polarity
    3L + N + PE
    direction change type
    1 edgewise upward
    operating angle
    90 °
    earth conductor
    Reinforced
    short-circuit level
    Reinforced version
    provided equipment
    Trunking unit
    Jointing unit
    Complementary
    housing material
    Polyester film
    contacts material
    Copper
    [Ue] rated operational voltage
    1000 V
    network frequency
    50/60 Hz
    [Ui] rated insulation voltage
    1000 V
    [Icw] rated short-time withstand current
    65 kA
    [Ipk] rated peak withstand current
    143 kA
    radiated magnetic field
    0,5 µT
    thermal stress limit
    4225 A².s
    THDI
    0…15 % 1000 A
    15…33 % 1250 A
    33…100 % 1600 A
    maximum voltage drop
    <0,006 V 1 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0,006 V 0,9 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0,0056 V 0,8 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0,0052 V 0,7 50 Hz with 1A for 100 m long
    neutral position
    Right
    standards
    IEC 61439-6
    IEC 61439-1
    dimension type
    Made to measure short branch
    width
    140 mm
    height
    104 mm
    length
    1 290 mm
    1 291…789 mm
    colour
    Bijelo RAL 9001)
    linear load
    19 kg/m
    Environment
    IP degree of protection
    IP55 IEC 60529
    IK degree of protection
    IK08 IEC 62262
    derating factor
    0…35 °C 100 % of In)
    35…40 °C 97 % of In)
    40…45 °C 93 % of In)
    45…50 °C 90 % of In)
    50…55 °C 86 % of In)
    Offer Sustainability
    Uredba REACh
    REACh, bez SVHC
    Da
    Direktiva EU RoHS
    Sukladno
    Izjava EU RoHS
    Bez otrovnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
    Izjava o očuvanju okoliša
    WEEE
    Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici17
    • hrvatski9
    • English14
    • Chinese7
    • French7
    • German7
    • Italian7
    • Portuguese7
    • Russian7
    • Spanish7
    Katalozi
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 46.8 MB
    Datum 23.09.19.
    Korisničke upute
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 5.6 MB
    Datum 01.11.18.
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format zip
    Veličina 1.4 GB
    Datum 21.01.20.
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Verzija 3.0)
    Datoteke u dokumentu
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 290.7 MB
    Datum 09.06.17.
    Datoteke u dokumentu
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    KT 5X1000AL EDGEWISE ELBOW (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    stp
    517.3 KB
    pdf
    152.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 669.9 KB
    Datum 07.01.14.
    Datoteke u dokumentu
    stp
    517.3 KB
    pdf
    152.6 KB
    KT 5X1000AL EDGEWISE ZED N2 (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    stp
    520.2 KB
    pdf
    181.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 701.5 KB
    Datum 07.01.14.
    Datoteke u dokumentu
    stp
    520.2 KB
    pdf
    181.3 KB
    KT 5X1000AL EDGEWISE ZED N1 (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    stp
    520.3 KB
    pdf
    183.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 703.5 KB
    Datum 07.01.14.
    Datoteke u dokumentu
    stp
    520.3 KB
    pdf
    183.2 KB
    KT 4X1000AL EDGEWISE ZED N2 (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    stp
    520.2 KB
    pdf
    181.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 701.5 KB
    Datum 07.01.14.
    Datoteke u dokumentu
    stp
    520.2 KB
    pdf
    181.3 KB
    Certifikati
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 237.2 KB
    Datum 17.04.17.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 516.7 KB
    Datum 25.05.05.
    Upute za korištenje
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 11.8 MB
    Datum 01.05.15.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 23.4 MB
    Datum 11.03.19.
    Informacije o kraju vijeka trajanja
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 328.6 KB
    Datum 31.03.20.
    Izjava EU RoHS
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    KTA1000LC7B : KTA1000LC7B_ROHS_DECLARATION
    Opis
    KTA1000LC7B_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 28.05.20.
    Opis
    KTA1000LC7B_ROHS_DECLARATION
    Izjava REACh
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    KTA1000LC7B : KTA1000LC7B_REACH_DECLARATION
    Opis
    KTA1000LC7B_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 28.05.20.
    Opis
    KTA1000LC7B_REACH_DECLARATION
    Izjava RoHS za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    KTA1000LC7B : KTA1000LC7B_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    KTA1000LC7B_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 28.05.20.
    Opis
    KTA1000LC7B_ROHS_CHINA_DECLARATION
Usporedba proizvoda: /