Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Prikaži sve   Harmony K
Slika proizvoda KZ18312 Schneider Electric
Više se ne proizvodi

KZ18312

Slika proizvoda KZ18312 Schneider Electric
Više se ne proizvodi
KZ18312

legenda za grebenastu sklopku 2 – 0 – 1 – 45 x 45 mm

Prikaz više značajki
KZ18312  nije zamijenjen. Za više informacija kontaktirajte Korisnička podrška.
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Main
    accessory / separate part destination
    Ø 22 mm hole mounting head with plastic bezel
    range of product
    Harmony Series K
    accessory / separate part category
    Marking accessory
    accessory / separate part type
    Legend
    product or component type
    Marked legend
    marking
    2 - 0 - 1 330 to 30° (each 30°) black metallic
    label dimensions
    45 x 45 mm
    quantity per set
    Set of 1
    Complementary
    net weight
    0,003 kg
    Offer Sustainability
    REACh, bez SVHC
    Da
    Direktiva EU RoHS
    Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Bez otrovnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Contractual warranty
    Jamstvo
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici4
    • hrvatski3
    • English1
    Katalozi
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 8.6 MB
    Datum 12.03.15.
    Izjava EU RoHS
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    KZ18312 : legenda za grebenastu sklopku 2 – 0 – 1 – 45 x 45 mm
    Opis
    legenda za grebenastu sklopku 2 – 0 – 1 – 45 x 45 mm
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 25.05.20.
    Opis
    legenda za grebenastu sklopku 2 – 0 – 1 – 45 x 45 mm
    Izjava REACh
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    KZ18312 : legenda za grebenastu sklopku 2 – 0 – 1 – 45 x 45 mm
    Opis
    legenda za grebenastu sklopku 2 – 0 – 1 – 45 x 45 mm
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 25.05.20.
    Opis
    legenda za grebenastu sklopku 2 – 0 – 1 – 45 x 45 mm
    Izjava RoHS za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    KZ18312 : legenda za grebenastu sklopku 2 – 0 – 1 – 45 x 45 mm
    Opis
    legenda za grebenastu sklopku 2 – 0 – 1 – 45 x 45 mm
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 25.05.20.
    Opis
    legenda za grebenastu sklopku 2 – 0 – 1 – 45 x 45 mm
Usporedba proizvoda: /