Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Harmony K
Slika proizvoda KZ18635 Schneider Electric
Više se ne proizvodi

KZ18635

Slika proizvoda KZ18635 Schneider Electric
Više se ne proizvodi
KZ18635

legenda za grebenastu sklopku 0 – Y – delta – 45 x 45 mm

Prikaz više značajki
KZ18635  nije zamijenjen. Za više informacija kontaktirajte Korisnička podrška.
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    pribor /namjena
    Glava sklopke za ugradnju u otvor Ø 22 mm s plastičnim prstenastim žlijebom
    Serija proizvoda
    Harmony Series K
    pribor / vrsta
    Pribor za označavanje
    pribor / tipni opis pribora
    Legenda
    Vrsta proizvoda ili dijela
    Označena legenda
    oznaka
    0 - Y - delta 0 to 120° (svaki 60°) crna metalik
    dimenzije naljepnice
    45 x 45 mm
    Količina po setu
    Set od 1
    Dodatno
    masa proizvoda
    0,003 kg
    Broj pakirnih jedinica
    Paket 1 Težina
    0,001 kg
    Paket 1 Visina
    0,010 dm
    Paket 1 Širina
    0,450 dm
    Paket 1 Duljina
    0,450 dm
    Održivost ponude
    Uredba REACh
    REACh, bez SVHC
    Da
    Direktiva EU RoHS
    Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Bez otrovnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Ugovorno jamstvo
    Jamstvo
    18 months
  • Prikaži više
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici4
    • hrvatski3
    • English1
    Katalozi
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 8.6 MB
    Datum 12.03.15.
    Izjava EU RoHS
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    KZ18635 : legenda za grebenastu sklopku 0 – Y – delta – 45 x 45 mm
    Opis
    legenda za grebenastu sklopku 0 – Y – delta – 45 x 45 mm
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 05.03.21.
    Opis
    legenda za grebenastu sklopku 0 – Y – delta – 45 x 45 mm