Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Prikaži sve   TeSys K
Slika proizvoda LA1KN223 Schneider Electric

LA1KN223

Slika proizvoda LA1KN223 Schneider Electric
LA1KN223

TeSys K – Pomoćni kontaktni blok – 2 NO + 2 NC – opružni priključci

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Main
    range of product
    TeSys K
    TeSys K control relay
    range
    TeSys
    device short name
    LA1
    product or component type
    Auxiliary contact block
    product compatibility
    CA3K
    CA2K
    auxiliary contacts operation
    Instantaneous
    pole contact composition
    2 NO + 2 NC
    connections - terminals
    spring terminals 1 0,75…1,5 mm²flexible without cable end
    spring terminals 1 0,75…1,5 mm²solid
    Complementary
    mounting location
    Front
    [Ui] rated insulation voltage
    690 V BS 5424
    690 V IEC 60947
    750 V VDE 0010 group C
    600 V CSA C22.2
    [Ue] rated operational voltage
    <= 690 V AC <= 400 Hz
    [Ith] conventional free air thermal current
    10 A 50 °C
    Irms rated making capacity
    110 A <= 690 V AC IEC 60947
    permissible short-time rating
    80 A 1 s
    60 A 500 ms
    110 A 100 ms
    associated fuse rating
    10 A gG <= 690 V IEC 60947
    10 A gG <= 690 V VDE 0660
    minimum switching current
    5 mA
    minimum switching voltage
    17 V
    non overlap distance
    0,5 mm
    insulation resistance
    > 10 MOhm
    depth
    35 mm
    net weight
    0,045 kg
    Environment
    environmental characteristic
    Normal environment
    standards
    NF C 63-110
    IEC 60947
    BS 5424
    VDE 0660
    product certifications
    UL
    CSA
    IP degree of protection
    IP2x VDE 0106
    protective treatment
    TC IEC 60068
    ambient air temperature for operation
    -25…50 °C
    ambient air temperature for storage
    -50…80 °C
    operating altitude
    2000 m without derating
    Offer Sustainability
    REACh, bez SVHC
    Da
    Direktiva EU RoHS
    Sukladno
    Izjava EU RoHS
    Bez otrovnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
    WEEE
    Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
    Contractual warranty
    Jamstvo
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici10
    • hrvatski8
    • English7
    • French6
    Katalozi
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 111.5 MB
    Datum 12.07.19.
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    CONTACTOR SPRING (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    stp
    730.3 KB
    zip
    324.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 1 MB
    Datum 18.12.17.
    Datoteke u dokumentu
    stp
    730.3 KB
    zip
    324.4 KB
    Certifikati
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 288.4 KB
    Datum 14.10.15.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 285.8 KB
    Datum 15.09.15.
    Upute za korištenje
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 500.6 KB
    Datum 01.06.16.
    Izjava EU RoHS
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    LA1KN223 : TeSys K – Pomoćni kontaktni blok – 2 NO + 2 NC – opružni priključci
    Opis
    TeSys K – Pomoćni kontaktni blok – 2 NO + 2 NC – opružni priključci
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 30.05.20.
    Opis
    TeSys K – Pomoćni kontaktni blok – 2 NO + 2 NC – opružni priključci
    Izjava o sukladnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 294.6 KB
    Datum 11.07.19.
    Izjava REACh
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    LA1KN223 : TeSys K – Pomoćni kontaktni blok – 2 NO + 2 NC – opružni priključci
    Opis
    TeSys K – Pomoćni kontaktni blok – 2 NO + 2 NC – opružni priključci
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 30.05.20.
    Opis
    TeSys K – Pomoćni kontaktni blok – 2 NO + 2 NC – opružni priključci
    Izjava RoHS za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    LA1KN223 : TeSys K – Pomoćni kontaktni blok – 2 NO + 2 NC – opružni priključci
    Opis
    TeSys K – Pomoćni kontaktni blok – 2 NO + 2 NC – opružni priključci
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 30.05.20.
    Opis
    TeSys K – Pomoćni kontaktni blok – 2 NO + 2 NC – opružni priključci
Usporedba proizvoda: /