Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   TeSys D
Slika proizvoda LA4DE2U Schneider Electric

LA4DE2U

Green premium brand logo
Slika proizvoda LA4DE2U Schneider Electric
LA4DE2U
Green premium brand logo

TeSys D – prigušni modul – varistor – 110...250 V AC

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    opseg
    TeSys
    skraćeno ime uređaja
    LA4D
    Vrsta proizvoda ili dijela
    Potisni modul
    kompatibilnost proizvoda
    4P LC1D40008...D80008
    3P LC1D80 ... D95
    4P LC1D80004
    Dodatno
    Mjesto za montažu
    Odozgo
    Način montiranja
    Sa vijcima
    tehnologije supresora
    Varistor (limitiranje vršne vrijednosti)
    [Uc] napon upravljačkog kruga
    110...250 V AC 50/60 Hz
    maksimalni vršni napon
    2 Uc
    masa proizvoda
    0,018 kg
    Okolina
    Okolišna temperatura zraka pri radu
    -25…55 °C
    Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
    -40…80 °C
    Broj pakirnih jedinica
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 1
    PCE
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 1
    1
    Paket 1 Težina
    15 g
    Paket 1 Visina
    2,7 cm
    Paket 1 Širina
    4,2 cm
    Paket 1 Duljina
    5,1 cm
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 2
    S01
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 2
    78
    Paket 2 Težina
    1,244 kg
    Paket 2 Visina
    15 cm
    Paket 2 Širina
    15 cm
    Paket 2 Duljina
    40 cm
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 3
    PAL
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 3
    156
    Paket 3 Težina
    14,34 kg
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    REACh, bez SVHC
    Da
    Direktiva EU RoHS
    Sukladno
    Izjava EU RoHS
    Bez otrovnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
    Izjava o očuvanju okoliša
    WEEE
    Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
    Ugovorno jamstvo
    Jamstvo
    18 months
  • Prikaži više
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici13
    • hrvatski7
    • English10
    • French7
    • German7
    • Italian7
    • Portuguese7
    • Spanish7
    Katalozi
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    TeSys catalogue - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Verzija 8.0)
    Opis
    Contactors : TeSys D. Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, K Modular (on DIN rail) contactors, dual tariff contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GF Accessories
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 16.1 MB