Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   TeSys K
Slika proizvoda LA4KE1E Schneider Electric

LA4KE1E

Green premium brand logo
Slika proizvoda LA4KE1E Schneider Electric
LA4KE1E
Green premium brand logo

TeSys K – Prigušni modul – varistor – 32...48 V

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    opseg
    TeSys
    skraćeno ime uređaja
    LA4K
    Vrsta proizvoda ili dijela
    Potisni modul
    kompatibilnost proizvoda
    LC1K
    LP1K
    LP4K
    CA2K
    CA3K
    Dodatno
    Mjesto za montažu
    Prednja strana
    Način montiranja
    Natisni
    tehnologije supresora
    Varistor (limitiranje vršne vrijednosti)
    [Uc] napon upravljačkog kruga
    32...48 V DC
    32...48 V AC
    maksimalni vršni napon
    2 Uc
    lokalna signalizacija
    LED
    Količina po setu
    Set od 5
    visina
    25 mm
    širina
    6 mm
    dubina
    22 mm
    masa proizvoda
    0,01 kg
    Okolina
    Norme
    IEC 60947
    NF C 63-110
    VDE 0660
    BS 5424
    Certifikati proizvoda
    CSA
    UL
    IP stupanj zaštite
    IP2xVDE 0106
    zaštitni tretman
    TC conforming to IEC 60068
    TCDIN 50016
    Okolišna temperatura zraka pri radu
    -25…50 °C
    Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
    -50…80 °C
    Broj pakirnih jedinica
    Paket 1 Težina
    0,004 kg
    Paket 1 Visina
    0,280 dm
    Paket 1 Širina
    0,520 dm
    Paket 1 Duljina
    0,420 dm
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    REACh, bez SVHC
    Da
    Direktiva EU RoHS
    Sukladno
    Izjava EU RoHS
    Bez otrovnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
    Izjava o očuvanju okoliša
    WEEE
    Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
    Ugovorno jamstvo
    Jamstvo
    18 months
  • Prikaži više
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici12
    • hrvatski6
    • English9
    • Chinese4
    • French4
    • German4
    • Italian4
    • Portuguese4
    • Russian4
    • Spanish4
    Katalozi
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    TeSys catalogue - 2020 - chapter B7 Control relays- TeSys SK, K, D (Verzija 7.0)
    Opis
    Relays for control of contactor coils or other devices - 2 to 5 contacts - accessories - TeSys SK, K and D families
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 4.2 MB
    Datum 22.07.20.