Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Prikaži sve   TeSys K
Slika proizvoda LA4KE1FC Schneider Electric

LA4KE1FC

Green premium brand logo
Slika proizvoda LA4KE1FC Schneider Electric
LA4KE1FC
Green premium brand logo

TeSys K – Prigušni modul – varistor – 50...129 V

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Main
    range
    TeSys
    device short name
    LA4K
    product or component type
    Suppressor module
    product compatibility
    LC1K
    LP1K
    LP4K
    CA2K
    CA3K
    Complementary
    mounting location
    Front side
    mounting mode
    Clip-on
    suppressor technology
    Varistor (peak limiting)
    [Uc] control circuit voltage
    50...129 V AC
    50...129 V DC
    maximum peak voltage
    2 Uc
    local signalling
    LED
    quantity per set
    Set of 5
    height
    25 mm
    width
    6 mm
    depth
    22 mm
    net weight
    0,01 kg
    Environment
    standards
    VDE 0660
    BS 5424
    IEC 60947
    NF C 63-110
    product certifications
    UL
    CSA
    IP degree of protection
    IP2xVDE 0106
    protective treatment
    TCIEC 60068
    TCDIN 50016
    ambient air temperature for operation
    -25…50 °C
    ambient air temperature for storage
    -50…80 °C
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    REACh, bez SVHC
    Da
    Direktiva EU RoHS
    Sukladno
    Izjava EU RoHS
    Bez otrovnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
    Izjava o očuvanju okoliša
    WEEE
    Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
    Contractual warranty
    Jamstvo
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici10
    • hrvatski8
    • English7
    Katalozi
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 111.5 MB
    Datum 12.07.19.
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    TeSys K - Suppressor module (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    stp
    178.1 KB
    pdf
    222.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 400.9 KB
    Datum 17.07.18.
    Datoteke u dokumentu
    stp
    178.1 KB
    pdf
    222.8 KB
    Upute za korištenje
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 3.3 MB
    Datum 28.02.18.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 500.6 KB
    Datum 01.06.16.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 605.9 KB
    Datum 01.06.16.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 623.9 KB
    Datum 01.06.16.
    Ekološki profil proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 130.4 KB
    Datum 17.03.16.
    Izjava EU RoHS
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    LA4KE1FC : TeSys K – Prigušni modul – varistor – 50...129 V
    Opis
    TeSys K – Prigušni modul – varistor – 50...129 V
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 30.05.20.
    Opis
    TeSys K – Prigušni modul – varistor – 50...129 V
    Izjava REACh
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    LA4KE1FC : TeSys K – Prigušni modul – varistor – 50...129 V
    Opis
    TeSys K – Prigušni modul – varistor – 50...129 V
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 30.05.20.
    Opis
    TeSys K – Prigušni modul – varistor – 50...129 V
    Izjava RoHS za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    LA4KE1FC : TeSys K – Prigušni modul – varistor – 50...129 V
    Opis
    TeSys K – Prigušni modul – varistor – 50...129 V
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 30.05.20.
    Opis
    TeSys K – Prigušni modul – varistor – 50...129 V
Usporedba proizvoda: /