Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Prikaži sve   Linergy FM, FH, FC
Slika proizvoda LA9FH601 Schneider Electric

LA9FH601

Green premium brand logo
Slika proizvoda LA9FH601 Schneider Electric
LA9FH601
Green premium brand logo

TeSys F – poveznica za zvjezdasto povezivanje – za LC1F225...400

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Main
    range
    Linergy
    product name
    TR
    device short name
    LA9F
    product or component type
    Link for star connection
    accessory / separate part category
    Connection accessory
    poles description
    3P
    range compatibility
    TeSys F
    product compatibility
    LC1F265
    LC1F400
    LC1F330
    LC1F225
    quantity per set
    Set of 4
    Complementary
    height
    20 mm
    width
    121 mm
    depth
    5 mm
    net weight
    0,12 kg
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    REACh, bez SVHC
    Da
    Direktiva EU RoHS
    Sukladno
    Izjava EU RoHS
    Bez otrovnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
    Izjava o očuvanju okoliša
    Contractual warranty
    Jamstvo
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici7
    • hrvatski4
    • English4
    Katalozi
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 82.2 MB
    Datum 10.10.19.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 111.5 MB
    Datum 12.07.19.
    Upute za korištenje
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 3.2 MB
    Datum 01.04.16.
    Ekološki profil proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 130.4 KB
    Datum 17.03.16.
    Izjava EU RoHS
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    LA9FH601 : LA9FH601_ROHS_DECLARATION
    Opis
    LA9FH601_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 25.05.20.
    Opis
    LA9FH601_ROHS_DECLARATION
    Izjava REACh
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    LA9FH601 : LA9FH601_REACH_DECLARATION
    Opis
    LA9FH601_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 25.05.20.
    Opis
    LA9FH601_REACH_DECLARATION
    Izjava RoHS za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    LA9FH601 : LA9FH601_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    LA9FH601_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 25.05.20.
    Opis
    LA9FH601_ROHS_CHINA_DECLARATION
Usporedba proizvoda: /