Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   TeSys D
Slika proizvoda LC1D25ML Schneider Electric
Više se ne proizvodi

LC1D25ML

Green premium brand logo
Slika proizvoda LC1D25ML Schneider Electric
Više se ne proizvodi
LC1D25ML
Green premium brand logo

sklopnik TeSys D – 3P (3 NO) – AC-3 – <= 440 V 25 A – Zavojnica 220 V DC

Prikaz više značajki
LC1D25ML  nije zamijenjen. Za više informacija kontaktirajte Korisnička podrška.
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    opseg
    TeSys
    naziv proizvoda
    TeSys D
    Vrsta proizvoda ili dijela
    Sklopnik
    skraćeno ime uređaja
    LC1D
    namjena priključka
    Omski teret
    Upravljanje motorom
    kategorija namjene
    AC-1
    AC-3
    AC-4
    opis polova
    3P
    power pole contact composition
    3 radna (NO)
    [Ue] radni nazivni napon
    Krug napajanja <= 690 V AC 25...400 Hz
    Krug napajanja <= 300 V DC
    [Ie] nazivna pogonska struja
    25 A 60 °C) <= 440 V AC AC-3 krug napajanja
    40 A 60 °C) <= 440 V AC AC-1 krug napajanja
    snaga motora kW
    5,5 kW 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3)
    11 kW 380...400 V AC 50/60 Hz AC-3)
    11 kW 415...440 V AC 50/60 Hz AC-3)
    15 kW 500 V AC 50/60 Hz AC-3)
    15 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    5.5 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
    motor power HP (UL / CSA)
    3 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 1 phase motors
    2 hp at 115 V AC 50/60 Hz for 1 phase motors
    7.5 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 3 phases motors
    15 hp 460/480 V AC 50/60 Hz 3 faze
    20 hp 575/600 V AC 50/60 Hz 3 faze
    7.5 hp at 200/208 V AC 50/60 Hz for 3 phases motors
    tip upravljačkog kruga
    DC niska potrošnja
    [Uc] napon upravljačkog kruga
    220 V DC
    pomoćni kontakti
    1 radni (NO) + 1 mirni (NC)
    [Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
    6 kV IEC 60947
    kategorija prenapona
    III
    [Ithe] propisana termalna struja pri okolnoj temperaturi zraka
    10 A 60 °C signalni krug
    40 A 60 °C krug napajanja
    Irms nazivna prekidna moć
    140 A AC signalni krug IEC 60947-5-1
    250 A DC signalni krug IEC 60947-5-1
    450 A 440 V krug napajanja IEC 60947
    nažična prekidna moć
    450 A 440 V krug napajanja IEC 60947
    [Icw] nazivna struja otpornosti na kratki spoj
    240 A 40 °C - 10 s krug napajanja
    380 A 40 °C - 1 s for power circuit
    50 A 40 °C - 10 min krug napajanja
    120 A 40 °C - 1 min for power circuit
    100 A - 1 s signalni krug
    120 A - 500 ms signalni krug
    140 A - 100 ms signalni krug
    pripadni razred rastalnog osigurača
    10 A gG for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1
    63 A gG <= 690 V tip 1 krug napajanja
    40 A gG <= 690 V tip 2 krug napajanja
    prosječna impedancija
    2 mOhm - Ith 40 A 50 Hz krug napajanja
    [Ui] nazivni napon izolacije
    Krug napajanja 690 V IEC 60947-4-1
    Krug napajanja 600 V CSA
    Krug napajanja 600 V UL
    Signalni krug 690 V IEC 60947-1
    Signalni krug 600 V CSA
    Signalni krug 600 V UL
    električna izdržljivost
    1,65 Mcycles 25 A AC-3 <= 440 V
    1.4 Mcycles 40 A AC-1 at Ue <= 440 V
    disipirana snaga po polu
    3.2 W AC-1
    1,25 W AC-3
    Front cover
    Da
    Pomoć za montažu
    Nosač
    Ploča
    standardi
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    Certifikati proizvoda
    UL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    GOST
    GL
    DNV
    CSA
    RINA
    BV
    CCC
    priključci - stezaljke
    Upravljački krug vijčane stezaljke 1 1…4 mm²fleksibilni bez tuljka
    Upravljački krug vijčane stezaljke 2 1…4 mm²fleksibilni bez tuljka
    Upravljački krug vijčane stezaljke 1 1…4 mm²fleksibilni s tuljkom
    Upravljački krug vijčane stezaljke 2 1…2,5 mm²fleksibilni s tuljkom
    Upravljački krug vijčane stezaljke 1 1…4 mm²krut bez tuljka
    Upravljački krug vijčane stezaljke 2 1…4 mm²krut bez tuljka
    Krug napajanja vijčane stezaljke 1 2,5…10 mm²fleksibilni bez tuljka
    Krug napajanja vijčane stezaljke 2 2,5…10 mm²fleksibilni bez tuljka
    Krug napajanja vijčane stezaljke 1 1…10 mm²fleksibilni s tuljkom
    Krug napajanja vijčane stezaljke 2 1,5…6 mm²fleksibilni s tuljkom
    Krug napajanja vijčane stezaljke 1 1,5…10 mm²krut bez tuljka
    Krug napajanja vijčane stezaljke 2 2,5…10 mm²krut bez tuljka
    okretni moment zatezanja
    Upravljački krug 1,7 N.m vijčane stezaljke ravno Ø 6 mm
    Upravljački krug 1,7 N.m vijčane stezaljke Philips No 2
    Power circuit: 2.5 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver flat Ø 6 mm
    Krug napajanja 2,5 N.m vijčane stezaljke Philips No 2
    vrijeme rada
    65.45...88.55 ms closing
    20...30 ms otvaranje
    nivo pouzdanosti zaštite
    B10d = 1369863 ciklus/a sklopnik nazivnim teretom EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 ciklus/a sklopnik s u krugovima s mehaničkim teretom EN/ISO 13849-1
    mehanička izdržljivost
    30 Mcycles
    maksimalna stopa rada
    3600 cyc/h 60 °C
    Dodatno
    tehnologija zavojnice
    Prigrađen dvosmjerni diodni prigušivač smetnji
    limiti napona kontrolnog kruga
    0.1...0.3 Uc -40…70 °C otpuštanje DC
    0.8...1.25 Uc -40…60 °C operativni DC
    "ERROR:#N/A" 60…70 °C operativni DC
    vremenska konstanta
    40 ms
    inrush power in W
    2,4 W 20 °C)
    potrošnja snage zadržanja u VA
    2.4 W at 20 °C
    tip dodatnih kontakata
    Mehanički povezani 1 radni (NO) + 1 mirni (NC) IEC 60947-5-1
    type mirror contact 1 NC conforming to IEC 60947-4-1
    frekvencija signalnog kruga
    25...400 Hz
    minimalna struja isklapanja
    5 mA signalni krug
    minimalna struja isklapanja
    17 V signalni krug
    Nepreklapajuće vrijeme
    1,5 ms kod nestanka pobude između mirnog (NC) i radnog (NO) kontakta
    1,5 ms kod pobude između mirnog (NC) i radnog (NO) kontakta
    otpor izolacije
    > 10 MOhm for signalling circuit
    Okolina
    IP stupanj zaštite
    IP20 front face conforming to IEC 60529
    zaštitni tretman
    TH IEC 60068-2-30
    stupanj zagađenja
    3
    okolna temepratura zraka potrebna za rad
    -40…60 °C
    60…70 °C uz umanjenje nazivnih podataka
    Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
    -60…80 °C
    radna visina
    0...3000 m
    otpornost na plamen
    850 °C conforming to IEC 60695-2-1
    usporavanje plamena
    V1 conforming to UL 94
    mehanička robusnost
    Vibracije sklopnik u otvorenom stanju2 Gn, 5...300 Hz
    Vibrations contactor closed: 4 Gn, 5...300 Hz
    Šokovi sklopnik u zatvorenom stanju15 Gn for 11 ms
    Shocks contactor open: 8 Gn for 11 ms
    visina
    85 mm
    širina
    45 mm
    dubina
    101 mm
    masa proizvoda
    0,53 kg
    Packing Units
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 1
    PCE
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 1
    1
    Paket 1 Težina
    420 g
    Paket 1 Visina
    4,9 cm
    Paket 1 Širina
    11,1 cm
    Paket 1 Duljina
    8,9 cm
    <
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    REACh, bez SVHC
    Da
    Direktiva EU RoHS
    Sukladno
    Izjava EU RoHS
    Bez otrovnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)