TeSys D sklopnik - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 80 A - 500V AC 50/60 Hz svitak
LC1DT80AS7
Više se ne proizvodi od:10. lis 2020.
Preporučene zamjene
Održivost
Oznaka Green PremiumTM predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO2.
Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.
Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.
Učinkovitost dobrobiti
REACh, bez SVHC
Bez otrovnih teških metala
Bez žive
Informacije o RoHS izuzeću
Bez PVC-a
Direktiva EU RoHS
Sukladno
Propis RoHS za Kinu
Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
WEEE
Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
LC1DT80AS7 zamijenjeno je s: