Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Prikaži sve   TeSys LG, LJ Sigurnosni pokretači motora u kućištu
Slika proizvoda LG1K065N704 Schneider Electric
Više se ne proizvodi

LG1K065N704

Slika proizvoda LG1K065N704 Schneider Electric
Više se ne proizvodi
LG1K065N704

TeSys LG - enclosed DOL starter - 0.40...0.63 A - 400/415 V AC coil

Prikaz više značajki
LG1K065N704  nije zamijenjen. Za više informacija kontaktirajte Korisnička podrška.
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Main
    range
    TeSys
    product name
    TeSys LG
    device short name
    LG1K
    product or component type
    Enclosed DOL starter
    device application
    Safety
    utilisation category
    AC-3
    device composition
    Contactor
    Switch disconnector
    Circuit-breaker
    motor power kW
    0,18 kW 400/415 V AC 50/60 Hz
    0,18 kW 440 V AC 50/60 Hz
    thermal protection adjustment range
    0,4…0,63 A
    [Uc] control circuit voltage
    400/415 V AC 50/60 Hz
    control type
    Push-button start bijelo I
    Push-button stop crni O
    Rotary handle emergency stop red
    Complementary
    cable entry number
    4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 top
    4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 bottom
    width
    175 mm
    height
    165 mm
    depth
    165 mm
    net weight
    0,97 kg
    Environment
    standards
    IEC 60204-1
    IEC 60947-4-1
    material
    Polycarbonate
    IP degree of protection
    IP55 IEC 60529
    IK degree of protection
    IK07 IEC 60529
    environmental characteristic
    Standard environment
    Offer Sustainability
    Uredba REACh
    REACh, bez SVHC
    Da
    Direktiva EU RoHS
    Sukladno
    Izjava EU RoHS
    Bez otrovnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    WEEE
    Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
    Contractual warranty
    Jamstvo
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici5
    • hrvatski4
    • English2
    Katalozi
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 111.5 MB
    Datum 12.07.19.
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    TeSys LG - enclosed DOL starter (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    stp
    491.7 KB
    pdf
    458.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 950.1 KB
    Datum 17.07.18.
    Datoteke u dokumentu
    stp
    491.7 KB
    pdf
    458.4 KB
    Izjava EU RoHS
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    LG1K065N704 : TeSys LG - enclosed DOL starter - 0.40...0.63 A - 400/415 V AC coil
    Opis
    TeSys LG - enclosed DOL starter - 0.40...0.63 A - 400/415 V AC coil
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 03.06.20.
    Opis
    TeSys LG - enclosed DOL starter - 0.40...0.63 A - 400/415 V AC coil
    Izjava REACh
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    LG1K065N704 : TeSys LG - enclosed DOL starter - 0.40...0.63 A - 400/415 V AC coil
    Opis
    TeSys LG - enclosed DOL starter - 0.40...0.63 A - 400/415 V AC coil
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 03.06.20.
    Opis
    TeSys LG - enclosed DOL starter - 0.40...0.63 A - 400/415 V AC coil
    Izjava RoHS za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    LG1K065N704 : TeSys LG - enclosed DOL starter - 0.40...0.63 A - 400/415 V AC coil
    Opis
    TeSys LG - enclosed DOL starter - 0.40...0.63 A - 400/415 V AC coil
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 03.06.20.
    Opis
    TeSys LG - enclosed DOL starter - 0.40...0.63 A - 400/415 V AC coil
Usporedba proizvoda: /