Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   TeSys LRD
Slika proizvoda LRD16 Schneider Electric

LRD16

Green premium brand logo
Slika proizvoda LRD16 Schneider Electric
LRD16
Green premium brand logo

releji za toplinsko preoptere?enje TeSys LRD – 9...13 A – klasa 10A

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    opseg
    TeSys
    naziv proizvoda
    TeSys LRD
    Vrsta proizvoda ili dijela
    Relej za diferencijsko termalno preopterečenje
    skraćeno ime uređaja
    LRD
    namjena releja
    Zaštita motora
    kompatibilnost proizvoda
    LC1D18
    LC1D38
    LC1D32
    LC1D12
    LC1D25
    Vrsta mreže
    DC
    AC
    klasa termalnog preopterečenja
    Klasa 10A IEC 60947-4-1
    ospeg podešavanja termalne zaštite
    9…13 A
    [Ui] nazivni napon izolacije
    Krug napajanja 600 V CSA
    Krug napajanja 600 V UL
    Krug napajanja 690 V IEC 60947-4-1
    Dodatno
    Mrežna frekvencija
    0...400 Hz
    monterski držač
    Ploča, s posebnim priborima
    Nosač, s posebnim priborima
    Pod izvođačem
    prag prekidanja
    1.14 +/- 0.06 Ir IEC 60947-4-1
    pomoćni kontakti
    1 radni (NO) + 1 mirni (NC)
    [Ithe] propisana termalna struja pri okolnoj temperaturi zraka
    5 A signalni krug
    podnosiva struja
    1,5 A 240 V AC-15 signalni krug
    0,1 A 250 V DC-13 signalni krug
    [Ue] radni nazivni napon
    690 V AC 0...400 Hz krug napajanja IEC 60947-4-1
    pripadni razred rastalnog osigurača
    4 A gG signalni krug
    4 A BS signalni krug
    [Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
    6 kV
    osjetljivost na kvar faze
    Struja okidanja 130 % od Ir na dvije faze, zadnja pri 0
    tip upravljanja
    Crvena tipkalo STOP
    Plavo tipkalo reset
    kompenzacija temperature
    -20…60 °C
    priključci - stezaljke
    Upravljački krug vijčane stezaljke 2 1…2,5 mm² fleksibilni bez tuljka
    Upravljački krug vijčane stezaljke 2 1…2,5 mm² fleksibilni s tuljkom
    Upravljački krug vijčane stezaljke 2 1…2,5 mm² krut
    Krug napajanja vijčane stezaljke 1 1,5…10 mm² fleksibilni bez tuljka
    Krug napajanja vijčane stezaljke 1 1…4 mm² fleksibilni s tuljkom
    Power circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1…6 mm² solid
    okretni moment zatezanja
    Upravljački krug 1,7 N.m vijčane stezaljke
    Power circuit: 1.7 N.m - on screw clamp terminals
    visina
    66 mm
    širina
    45 mm
    dubina
    70 mm
    masa proizvoda
    0,124 kg
    Okolina
    zaštitni tretman
    TH IEC 60068
    IP stupanj zaštite
    IP20 u sukladnosti sa IEC 60529
    okolna temepratura zraka potrebna za rad
    -20…60 °C bez umanjenja nazivnih vrijednosti IEC 60947-4-1
    Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
    -60…70 °C
    usporavanje plamena
    V1 UL 94
    mehanička robusnost
    Vibracije6 Gn IEC 60068-2-6
    Šokovi15 Gn for 11 ms IEC 60068-2-7
    dielektrična snaga
    1,89 kV 50 Hz IEC 60947-1
    Norme
    EN/IEC 60947-4-1
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 60947-4-1
    "ERROR:#N/A"
    CSA C22.2 No 60947-4-1
    "ERROR:#N/A"
    "ERROR:#N/A"
    "ERROR:#N/A"
    EN 50495
    Certifikati proizvoda
    IEC
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    BV
    RINA
    DNV-GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    ATEX INERIS
    Packing Units
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 1
    PCE
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 1
    1
    Paket 1 Težina
    144 g
    Paket 1 Visina
    5 cm
    Paket 1 Širina
    7,8 cm
    Paket 1 Duljina
    9 cm
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 2
    S02
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 2
    24
    Paket 2 Težina
    3,715 kg
    Paket 2 Visina
    15 cm
    Paket 2 Širina
    30 cm
    Paket 2 Duljina
    40 cm
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 3
    P06
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 3
    384
    Paket 3 Težina
    68,772 kg
    Paket 3 Visina
    80 cm
    Paket 3 Širina
    80 cm
    Paket 3 Duljina
    60 cm
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    REACh, bez SVHC
    Da
    Direktiva EU RoHS
    Sukladno
    Izjava EU RoHS
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
    Izjava o očuvanju okoliša
    Profil cirkularnosti
    WEEE
    Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
    Ugovorno jamstvo
    Jamstvo
    18 months