Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   TeSys U
Slika proizvoda LUB12 Schneider Electric

LUB12

Green premium brand logo
Slika proizvoda LUB12 Schneider Electric
LUB12
Green premium brand logo

baza napajanja – TeSys U – 12 A – upravljanje vij?anim stezaljkama

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    opseg
    TeSys
    naziv proizvoda
    TeSys U
    skraćeno ime uređaja
    LUB
    Vrsta proizvoda ili dijela
    Ne reverzibilna baza napajanja
    namjena uređaja
    Upravljanje motorom
    Zaštita motora
    opis polova
    3P
    prikladnost za izolaciju
    Da
    [Ue] radni nazivni napon
    690 V AC krug napajanja
    frekvencija mreže
    40...60 Hz
    [Ithe] propisana termalna struja pri okolnoj temperaturi zraka
    12 A
    [Ie] nazivna pogonska struja
    12 A <= 440 V
    12 A 500 V
    9 A 690 V
    kategorija namjene
    AC-43
    AC-44
    AC-41
    [Ics] nazivna prekidna moć
    50 kA 230 V
    50 kA 440 V
    10 kA 500 V
    4 kA 690 V
    pomoćni kontakti
    1 radni (NO) + 1 mirni (NC)
    tip dodatnih kontakata
    Povezani kontakti 1 radni (NO) + 1 mirni (NC)) IEC 60947-4-1
    Zrcalni kontakt 1 mirni (NC)) IEC 60947-1
    [Uc] control circuit voltage
    24 V AC 50/60 Hz
    24 V DC
    48...72 V AC 50/60 Hz
    48...72 V DC
    110...240 V AC 50/60 Hz
    110...220 V DC
    Dodatno
    tipična potrošnja struje
    130 mA 24 V DC I maksimalno za vrijeme zatvaranja s LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
    140 mA 24 V AC I maksimalno za vrijeme zatvaranja s LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
    150 mA 24 V DC I maksimalno za vrijeme zatvaranja s LUCM
    280 mA 110...220 V DC I maksimalno za vrijeme zatvaranja s LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
    280 mA 110...240 V AC I maksimalno za vrijeme zatvaranja s LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
    280 mA 48...72 V AC I maksimalno za vrijeme zatvaranja s LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
    280 mA 48...72 V DC I maksimalno za vrijeme zatvaranja s LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
    35 mA 110...220 V DC I eff fiksirano s LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
    35 mA 110...240 V AC I eff fiksirano s LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
    35 mA 48...72 V AC I eff fiksirano s LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
    35 mA 48...72 V DC I eff fiksirano s LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
    60 mA 24 V DC I eff fiksirano s LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
    70 mA 24 V AC I eff fiksirano s LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
    70 mA 24 V DC I eff fiksirano s LUCM
    heat dissipation
    2 W upravljački krug s LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
    1,7 W upravljački krug s LUCM
    nivo pouzdanosti zaštite
    B10d = 1369863 ciklus/a sklopnik nazivnim teretom EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 ciklus/a sklopnik s u krugovima s mehaničkim teretom EN/ISO 13849-1
    vrijeme rada
    35 ms otvaranje s LUCA, LUCB, LUCC, LUCD, LUCM upravljački krug
    50 ms >= 72 V zatvaranje s LUCA, LUCB, LUCC, LUCD upravljački krug
    60 ms 48 V zatvaranje s LUCA, LUCB, LUCC, LUCD upravljački krug
    70 ms 24 V zatvaranje s LUCA, LUCB, LUCC, LUCD upravljački krug
    75 ms zatvaranje s LUCM upravljački krug
    mehanička izdržljivost
    15 Mcycles
    makimalani broj odrada
    3600 cyc/h
    Certifikati proizvoda
    CE
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    ASEFA
    ATEX
    Marine
    standardi
    EN 60947-6-2
    IEC 60947-6-2
    UL 60947-4-1, with phase barrier
    CSA C22.2 No 60947-4-1, with phase barrier
    [Ui] nazivni napon izolacije
    690 V IEC 60947-6-2 3)
    600 V UL 60947-4-1
    600 V CSA C22.2 No 60947-4-1
    [Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
    6 kVIEC 60947-6-2
    sigurno odvajanje kruga
    400 V SELV između upravljačkih i pomoćnih krugova IEC 60947-1 appendix N
    400 V SELV između upravljačkog ili pomoćnog kruga i glavnog kruga IEC 60947-1 appendix N
    način učvršćivanja
    Utisnuto (DIN nosač)
    Vijcima učvršćeno (ploča)
    priključci - stezaljke
    Upravljački krug vijčane stezaljke 1 0,34…1,5 mm² fleksibilni s tuljkom
    Upravljački krug vijčane stezaljke 1 0,75…1,5 mm² fleksibilni bez tuljka
    Upravljački krug vijčane stezaljke 1 0,75…1,5 mm² krut
    Upravljački krug vijčane stezaljke 2 0,34…1,5 mm² fleksibilni s tuljkom
    Upravljački krug vijčane stezaljke 2 0,75…1,5 mm² fleksibilni bez tuljka
    Upravljački krug vijčane stezaljke 2 0,75…1,5 mm² krut
    Krug napajanja vijčane stezaljke 1 1…10 mm² krut
    Krug napajanja vijčane stezaljke 1 1…6 mm² fleksibilni s tuljkom
    Krug napajanja vijčane stezaljke 1 2,5…10 mm² fleksibilni bez tuljka
    Krug napajanja vijčane stezaljke 2 1…6 mm² fleksibilni s tuljkom
    Krug napajanja vijčane stezaljke 2 1…6 mm² krut
    Krug napajanja vijčane stezaljke 2 1,5…6 mm² fleksibilni bez tuljka
    tightening torque
    Upravljački krug 0,8…1,2 N.m na dužu stranicu 5 mm
    Upravljački krug 0,8…1,2 N.m Philips No 1 5 mm
    Krug napajanja 1,9…2,5 N.m na dužu stranicu 6 mm
    Krug napajanja 1,9…2,5 N.m Philips No 2 6 mm
    širina
    45 mm
    visina
    154 mm
    dubina
    126 mm
    masa proizvoda
    0,9 kg
    kod kompatiblinosti
    LUB
    Okolina
    IP stupanj zaštite
    IP20u skladu sIEC 60947-1(prednji sklop i ožičene stezaljke)
    IP20u skladu sIEC 60947-1(druga strana)
    IP40u skladu sIEC 60947-1(prednji sklop izvan zone priključenja)
    zaštitni tretman
    TH conforming to IEC 60068
    okolna temepratura zraka potrebna za rad
    -25…60 °C s LUCM
    -25…70 °C s LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
    Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
    -40…85 °C
    otpornost na plamen
    960 °C parts supporting live components conforming to IEC 60695-2-12
    650 °C conforming to IEC 60695-2-12
    Radna visina
    2000 m
    otpornost na udarce
    10 gn power poles open conforming to IEC 60068-2-27
    15 gn power poles closed conforming to IEC 60068-2-27
    otpornost na vibracije
    2 Gn 5…300 Hz) glavni polovi otvoreni IEC 60068-2-27
    4 gn 5…300 Hz) glavni polovi zatvoreni IEC 60068-2-27
    otpornost na elektrostatičko pražnjenje
    8 kV level 3 in open air conforming to IEC 61000-4-2
    8 kV level 4 on contact conforming to IEC 61000-4-2
    otpornost na zračenje električnog polja
    10 V/m 3 conforming to IEC 61000-4-3
    otpornost na brze tranzijente
    2 kV class 3 serial link conforming to IEC 61000-4-4
    4 kV class 4 all circuits except for serial link conforming to IEC 61000-4-4
    nedisipirajući udarni val
    1 kV serijski način 24...240 V AC IEC 60947-6-2
    1 kV serijski način 48...220 V DC IEC 60947-6-2
    2 kV istofazni (common mode) 24...240 V AC IEC 60947-6-2
    2 kV istofazni (common mode) 48...220 V DC IEC 60947-6-2
    imunost na radio električna polja
    10 V conforming to IEC 61000-4-6
    imunost na mikro prekide
    3 ms upravljački krug
    imunost na propadanje napona
    70 % / 500 ms conforming to IEC 61000-4-11
    Packing Units
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 1
    PCE
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 1
    1
    Paket 1 Težina
    847 g
    Paket 1 Visina
    5,2 cm
    Paket 1 Širina
    14 cm
    Paket 1 Duljina
    17 cm
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 2
    S03
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 2
    10
    Paket 2 Težina
    8,999 kg
    Paket 2 Visina
    30 cm
    Paket 2 Širina
    30 cm
    Paket 2 Duljina
    40 cm
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 3
    P06
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 3
    80
    Paket 3 Težina
    86,604 kg
    Paket 3 Visina
    80 cm
    Paket 3 Širina
    80 cm
    Paket 3 Duljina
    60 cm
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    Direktiva EU RoHS
    Sukladno
    Izjava EU RoHS
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću