Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   TeSys LUTM
Slika proizvoda LUCC18B Schneider Electric
Više se ne proizvodi

LUCC18B

Green premium brand logo
Slika proizvoda LUCC18B Schneider Electric
Više se ne proizvodi
LUCC18B
Green premium brand logo

napredna kontrolna jedinica LUCC – klasa 10 – 4,5...18 A – 24 V AC

Prikaz više značajki
LUCC18B  nije zamijenjen. Za više informacija kontaktirajte Korisnička podrška.
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    Serija proizvoda
    TeSys U
    opseg
    TeSys
    naziv proizvoda
    TeSys U
    skraćeno ime uređaja
    LUCC
    Vrsta proizvoda ili dijela
    Napradena upravljačka jedinica
    namjena uređaja
    Upravljanje motorom
    Zaštita motora
    specifična namjena proizvoda
    Osnovna zaštita i napredne funkcije, komunikacija
    main function available
    Zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
    Ručno resetiranje
    Zaštita od kvara prema zemlji
    Zaštita od kvara faze i nebalansa faze
    kompatibilnost proizvoda
    Power base LUB32
    Power base LUB38
    "ERROR:#N/A" LUB320
    Power base LUB380
    Reversing contactor breaker LU2B32B
    [Ue] radni nazivni napon
    690 V AC
    frekvencija mreže
    40...60 Hz
    tip tereta
    Jednofazni motor
    kategorija namjene
    AC-41
    AC-43
    AC-44
    snaga motora kW
    4 kW 400...440 V AC 50/60 Hz 1 phase
    rated motor current adjustment range
    4,5…18 A
    klasa termalnog preopterečenja
    Klasa 10 40…60 Hz -25…55 °C IEC 60947-6-2
    Klasa 10 40…60 Hz -25…55 °C UL 508
    prag prekidanja
    14.2 x Ir +/- 20 %
    [Uc] control circuit voltage
    24 V AC
    Dodatno
    limiti napona kontrolnog kruga
    20...26.5 V AC 24 V in operation
    14.5 V AC 24 V drop-out
    tipična potrošnja struje
    220 mA 24 V AC I maximum while closing with LUB32
    220 mA 24 V AC I maximum while closing with LUB38
    90 mA 24 V AC I rms sealed with LUB32
    90 mA 24 V AC I rms sealed with LUB38
    disipacija topline
    3 W upravljački krug s LUB32
    3 W for control circuit with LUB38
    vrijeme rada
    35 ms opening with LUB32 for control circuit
    35 ms opening with LUB38 for control circuit
    70 ms closing with LUB32 upravljački krug
    70 ms closing with LUB38 for control circuit
    reset
    Manual reset
    standardi
    EN 60947-6-2
    IEC 60947-6-2
    UL 60947-4-1, with phase barrier
    CSA C22.2 No 60947-4-1, with phase barrier
    Certifikati proizvoda
    CE
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    ASEFA
    ATEX
    Marine
    [Ui] nazivni napon izolacije
    690 V conforming to IEC 60947-6-2
    600 V conforming to UL 60947-4-1
    600 V conforming to CSA C22.2 No 60947-4-1
    [Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
    6 kV IEC 60947-6-2
    sigurno odvajanje kruga
    400 V SELV between the control and auxiliary circuits conforming to IEC 60947-1
    400 V SELV between the control or auxiliary circuit and the main circuit conforming to IEC 60947-1
    način učvršćivanja
    Plug-in (front face)
    Maksimalna širina
    45 mm
    Maksimalna visina
    66 mm
    Maksimalna dubina
    60 mm
    kod kompatiblinosti
    LUCC
    Okolina
    IP stupanj zaštite
    IP20 front panel and wired terminals conforming to IEC 60947-1
    IP20 other faces conforming to IEC 60947-1
    IP40 front panel outside connection zone conforming to IEC 60947-1
    zaštitni tretman
    TH conforming to IEC 60068
    okolna temepratura zraka potrebna za rad
    -25…70 °C
    Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
    -40…85 °C
    radna visina
    2000 m
    otpornost na plamen
    960 °C parts supporting live components conforming to IEC 60695-2-12
    650 °C conforming to IEC 60695-2-12
    otpornost na udarce
    10 gn power poles open conforming to IEC 60068-2-27
    15 gn power poles closed conforming to IEC 60068-2-27
    otpornost na vibracije
    2 gn, 5…300 Hz, power poles open conforming to IEC 60068-2-6
    4 gn, 5…300 Hz, power poles closed conforming to IEC 60068-2-6
    otpornost na elektrostatičko pražnjenje
    8 kV level 3 in open air conforming to IEC 61000-4-2
    8 kV level 4 on contact conforming to IEC 61000-4-2
    nedisipirajući udarni val
    1 kV serial mode conforming to IEC 60947-6-2
    2 kV common mode conforming to IEC 60947-6-2
    otpornost na zračenje električnog polja
    10 V/m 3 conforming to IEC 61000-4-3
    otpornost na brze tranzijente
    2 kV class 3 serial link conforming to IEC 61000-4-4
    4 kV class 4 all circuits except for serial link conforming to IEC 61000-4-4
    imunost na radio električna polja
    10 V conforming to IEC 61000-4-6
    imunost na mikro prekide
    3 ms
    imunost na propadanje napona
    70 % / 500 ms conforming to IEC 61000-4-11
    Broj pakirnih jedinica
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 1
    PCE
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 1
    1
    Paket 1 Težina
    140 g
    Paket 1 Visina
    5,1 cm
    Paket 1 Širina
    8,1 cm
    Paket 1 Duljina
    8,6 cm
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    Direktiva EU RoHS
    Sukladno
    Izjava EU RoHS
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
    Izjava o očuvanju okoliša
    Profil cirkularnosti
    WEEE
    Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
    Bez PVC-a
    Da
    Halogeni elementi
    Plastični dijelovi bez halogenih elemenata
    Contractual warranty
    Jamstvo
    18 months
  • Prikaži više
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici10
    • hrvatski4
    • English7
    Katalozi
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Verzija 10.0)
    Opis
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 118.2 MB
    Datum 22.07.20.
    Opis
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2020 - chapter A4 - All-in-one motor starters - TeSys U (Verzija 7.0)
    Opis
    TeSys U: all in one starter with motor protection, control and communication functions. Control of 1 or 2 directions of rotation
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 14.3 MB
    Datum 22.07.20.
    Opis
    TeSys U: all in one starter with motor protection, control and communication functions. Control of 1 or 2 directions of rotation
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format stp
    Veličina 678.7 KB
    Datum 18.12.17.
    Certifikati
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 578.7 KB
    Datum 15.03.16.
    Ekološki profil proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    TeSys U, power base + control unit (Verzija 2.0)
    Opis
    TeSys U Power base + Control unit
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 189.4 KB
    Datum 14.12.15.
    Opis
    TeSys U Power base + Control unit
    Informacije o kraju vijeka trajanja
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    TeSys U Power base + Control unit (Verzija 1.0)
    Opis
    TeSys U Power base + Control unit
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 179 KB
    Datum 14.12.15.
    Opis
    TeSys U Power base + Control unit
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 169.2 KB
    Datum 15.06.10.
    Izjava EU RoHS
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    LUCC18B : LUCC18B_ROHS_DECLARATION
    Opis
    LUCC18B_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 27.11.20.
    Opis
    LUCC18B_ROHS_DECLARATION
    Izjava REACh
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    LUCC18B : LUCC18B_REACH_DECLARATION
    Opis
    LUCC18B_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 27.11.20.
    Opis
    LUCC18B_REACH_DECLARATION
    Izjava RoHS za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    LUCC18B : LUCC18B_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    LUCC18B_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 27.11.20.
    Opis
    LUCC18B_ROHS_CHINA_DECLARATION