Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   ComPact NSX
Slika proizvoda LV429411 Schneider Electric

LV429411

Green premium brand logo
Slika proizvoda LV429411 Schneider Electric
LV429411
Green premium brand logo

podnaponski otpusnik MN – 30 V DC

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    skraćeno ime uređaja
    MX
    Vrsta proizvoda ili dijela
    Otpuštanje napona
    namjena uređaja
    Upravljanje procesom
    opseg kompatibilnosti
    Compact NSX
    EasyPact CVS
    PowerPact Multistandard
    Compact NSX DC
    tip propuštanja napona
    Podnaponsko otpuštanje
    [Uc] napon upravljačkog kruga
    30 V DC
    Dodatno
    prag napona prekidanja
    0.35...0.7 x Un opening
    0.85 x Un closing
    supply holding power
    5 W
    potezna snaga napajanja
    10 W
    Način montiranja
    Fiksirano
    vrijeme odziva
    50 ms
    stezaljka dodatnog priključka
    vijčana stezaljka 0…1,5 mm²
    Broj pakirnih jedinica
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 1
    PCE
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 1
    1
    Paket 1 Težina
    133 g
    Paket 1 Visina
    4 cm
    Paket 1 Širina
    6,3 cm
    Paket 1 Duljina
    8 cm
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 2
    BB1
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 2
    10
    Paket 2 Težina
    1,434 kg
    Paket 2 Visina
    9 cm
    Paket 2 Širina
    15 cm
    Paket 2 Duljina
    23 cm
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 3
    S03
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 3
    60
    Paket 3 Težina
    9,091 kg
    Paket 3 Visina
    30 cm
    Paket 3 Širina
    30 cm
    Paket 3 Duljina
    40 cm
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    Direktiva EU RoHS
    Sukladno
    Izjava EU RoHS
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
    Izjava o očuvanju okoliša
    WEEE
    Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
    Ugovorno jamstvo
    Jamstvo
    18 months
  • Prikaži više
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici14
    • hrvatski7
    • English11
    • Chinese6
    • French6
    • German6
    • Italian6
    • Portuguese6
    • Russian6
    • Spanish6
    Katalozi
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V (Verzija 1.9)
    Opis
    Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 71.5 MB
    Datum 10.02.20.
    Opis
    Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V