Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   MicroLogic
Slika proizvoda LV429532 Schneider Electric

LV429532

Green premium brand logo
Slika proizvoda LV429532 Schneider Electric
LV429532
Green premium brand logo

dodatak za jedinicu za prekid – izlazni modul SDX – za NSX100..250 / NSX400..630

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    Serija proizvoda
    "ERROR:#N/A"
    "ERROR:#N/A"
    opseg
    Kompaktni
    skraćeno ime uređaja
    SDX izlazni moduli
    Vrsta proizvoda ili dijela
    SDX izlazni modul
    namjena uređaja
    Upravljanje procesom
    opseg kompatibilnosti
    Compact NSX prekidač
    pribor / vrsta
    Pribor za releje
    naziv prekidne jedinice
    Micrologic 2.2
    Micrologic 2.3
    "ERROR:#N/A"
    "ERROR:#N/A"
    Micrologic 5.2 A
    Micrologic 5.2 E
    Micrologic 5.3 A
    Micrologic 5.3 E
    Micrologic 6.2 A
    Micrologic 6.2 E
    Micrologic 6.3 A
    Micrologic 6.3 E
    "ERROR:#N/A"
    "ERROR:#N/A"
    Dodatno
    maksimalni [In] nazivne struje
    0,08 A
    [Us] nazivni napon napajanja
    24...415 V AC 50/60 Hz
    24...415 V DC
    Broj pakirnih jedinica
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 1
    PCE
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 1
    1
    Paket 1 Težina
    61 g
    Paket 1 Visina
    3,4 cm
    Paket 1 Širina
    5,5 cm
    Paket 1 Duljina
    11,7 cm
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 2
    S02
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 2
    46
    Paket 2 Težina
    3,1 kg
    Paket 2 Visina
    15 cm
    Paket 2 Širina
    30 cm
    Paket 2 Duljina
    40 cm
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    Direktiva EU RoHS
    Sukladno
    Izjava EU RoHS
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
    Izjava o očuvanju okoliša
    Profil cirkularnosti
    WEEE
    Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
    Ugovorno jamstvo
    Jamstvo
    18 months
  • Prikaži više
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici12
    • hrvatski7
    • English9
    • Chinese6
    • French6
    • German6
    • Italian6
    • Portuguese6
    • Russian6
    • Spanish6
    Katalozi
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V (Verzija 1.9)
    Opis
    Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 71.5 MB
    Datum 10.02.20.
    Opis
    Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V
    VIGIREX Catalog (Verzija 3.6)
    Opis
    VIGIREX Catalog
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 19.6 MB
    Datum 13.12.18.
    Opis
    VIGIREX Catalog