Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   ComPact NSX
Slika proizvoda LV429675 Schneider Electric

LV429675

Green premium brand logo
Slika proizvoda LV429675 Schneider Electric
LV429675
Green premium brand logo

prekidač Compact NSX100H – TMD – 32 A – 3 pola 3d

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    opseg
    Kompaktni
    naziv proizvoda
    Compact NSX
    Serija proizvoda
    "ERROR:#N/A"
    skraćeno ime uređaja
    "ERROR:#N/A"
    Vrsta proizvoda ili dijela
    Prekidač
    namjena uređaja
    Distribucija
    Number of poles
    3P
    opis zaštičenih polova
    3t
    [In] nazivna struja
    32 A at 40 °C
    [Ue] radni nazivni napon
    690 V AC 50/60 Hz
    Vrsta mreže
    AC
    Mrežna frekvencija
    50/60 Hz
    prikladnost za izolaciju
    Da EN/IEC 60947-2
    kategorija namjene
    Kategorija A
    [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
    10 kA 600 V AC 50/60 Hz UL 508
    85 kA 240 V AC 50/60 Hz UL 508
    65 kA 480 V AC 50/60 Hz UL 508
    10 kA Icu 660/690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    100 kA Icu 220/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    35 kA Icu 525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    50 kA Icu 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    65 kA Icu 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    70 kA Icu 380/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    Performance level
    H 70 kA 415 V AC
    naziv prekidne jedinice
    TM-D
    tehnologija prekidne jedinice
    Termalno-magnetsko
    zaštitne funkcije prekidne jedinice
    Li
    tip upravljanja
    Ručica
    Circuit breaker mounting mode
    Fiksirano
    Dodatno
    [Ui] nazivni napon izolacije
    800 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
    8 kV
    [Ics] rated service short-circuit breaking capacity
    10 kA 660/690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    100 kA 220/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    35 kA 525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    50 kA 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    65 kA 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    70 kA 380/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    mehanička izdržljivost
    50000 ciklus/a
    električna izdrđljivost
    10000 ciklus/a 690 V In
    20000 ciklus/a 690 V In/2
    30000 ciklus/a 440 V In
    50000 ciklus/a 440 V In/2
    Pomoć za montažu
    Stražnja ploča
    Gornji priključak
    Sprijeda
    doljnji spoj
    Sprijeda
    visina priključka
    35 mm
    tip zaštite
    L : for overload protection (thermal)
    I : for short-circuit protection (magnetic)
    razred prekidne jedinice
    32 A at 40 °C
    Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
    Podesivo
    [Ir] long-time protection pick-up adjustment range
    0.7...1 x In
    Long-time protection delay adjustment type tr
    Fiksirano
    [tr] long-time protection delay adjustment range
    120…400 s at 1.5 x In
    15 s at 6 x Ir
    Short-time protection pick-up adjustment type Isd
    Fiksirano
    [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
    400 A
    Short-time protection delay adjustment type tsd
    Fiksirano
    zaštita od curenja struje zemljospoja
    Bez
    Number of slots for electrical auxiliaries
    5 slot(s)
    Width (W)
    105 mm
    Height (H)
    161 mm
    Depth (D)
    86 mm
    masa proizvoda
    2,05 kg
    Okolina
    Norme
    EN/IEC 60947
    Certifikati proizvoda
    CCC
    EAC
    Marine
    kategorija prenapona
    Klasa II
    klasa zaštite električnog udara
    Klasa II
    stupanj onečišćenja
    3 IEC 60664-1
    IP stupanj zaštite
    IP40 IEC 60529
    IK stupanj zaštite
    IK07 IEC 62262
    Okolišna temperatura zraka pri radu
    -25…70 °C
    Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
    -50…85 °C
    relativna vlažnost
    0…95 %
    radna visina
    0...2000 m without derating
    2000 m...5000 m with derating
    Broj pakirnih jedinica
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 1
    PCE
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 1
    1
    Paket 1 Težina
    1,863 kg
    Paket 1 Visina
    12 cm
    Paket 1 Širina
    16,7 cm
    Paket 1 Duljina
    19 cm
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    Direktiva EU RoHS
    Sukladno
    Izjava EU RoHS
    Bez žive