Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   MasterPact MTZ
Slika proizvoda LV846460 Schneider Electric

LV846460

Green premium brand logo
Slika proizvoda LV846460 Schneider Electric
LV846460
Green premium brand logo

Prekidač MTZ1 12H3 - 1250 A - 4P izvlačivi prekidač - bez Micrologic zašt. jed.

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    opseg
    Masterpact
    naziv proizvoda
    Masterpact MTZ1
    skraćeno ime uređaja
    MTZ1 12 H3
    namjena uređaja
    Zaštita
    opis polova
    4P
    pozicija nule
    Lijevo
    Vrsta mreže
    AC
    Mrežna frekvencija
    50/60 Hz
    kod prekidne moći
    H3
    prikladnost za izolaciju
    Yes conforming to IEC 60947-2
    Kategorija selektivnosti
    Kategorija B
    Dodatno
    tip upravljanja
    Tipkalo
    Način montiranja
    Izvlačivi
    Pomoć za montažu
    Osnovna ploča
    Šine
    [In] nazivna struja
    1250 A at 40 °C
    [Ui] nazivni napon izolacije
    1000 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    [Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
    12 kVIEC 60947-2
    [Icm] nazivna prekidna moć kratkog spoja
    145 kA 220/415 V AC 50/60 Hz
    145 kA 440 V AC 50/60 Hz
    [Ue] radni nazivni napon
    690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    CT razred prekidača
    630 A
    1250 A
    400 A
    1000 A
    800 A
    Razina učinka
    66 kA Icu 220...415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    66 kA Icu 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    [Ics] nazivna prekidna moć
    50 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    50 kA 220...415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    mehanička trajnost
    10000 ciklus/a Sa periodičkim preventivnim održavanjem IEC 60947-2
    [Icw] nazivna struja otpornosti na kratki spoj
    30 kA 3 s IEC 60947-2
    50 kA 1 s IEC 60947-2
    50 kA 0.5 s IEC 60947-2
    maksimalno vrijeme prekidanja
    25 ms
    maksimalno vrijeme reagiranja zatvaranja
    50 ms
    Visina
    Izvlačivi prekidač za izvlačenje bez šasije 259,5 mm
    Izvlačivi prekidač s kućištem 322 mm
    Širina
    Izvlačivi prekidač za izvlačenje bez šasije 306,5 mm
    Izvlačivi prekidač s kućištem 358 mm
    Dubina
    Izvlačivi prekidač za izvlačenje bez šasije 207,5 mm
    Izvlačivi prekidač s kućištem 266 mm
    Okolina
    stupanj onečišćenja
    3 conforming to IEC 60947-1
    Okolišna temperatura zraka pri radu
    -25…70 °C
    Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
    -40…85 °C
    Packing Units
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 1
    PCE
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 1
    1
    Paket 1 Težina
    15 kg
    Paket 1 Visina
    40 cm
    Paket 1 Širina
    30 cm
    Paket 1 Duljina
    40 cm
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    Direktiva EU RoHS
    Sukladno
    Izjava EU RoHS
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
    Izjava o očuvanju okoliša
    Profil cirkularnosti