Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   MasterPact MTZ
Slika proizvoda LV847131 Schneider Electric

LV847131

Green premium brand logo
Slika proizvoda LV847131 Schneider Electric
LV847131
Green premium brand logo

Prekidač MTZ1 10H2 - 1000 A - 3P fiksni prekidač - bez Micrologic zašt. jed.

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    Vrsta proizvoda ili dijela
    Prekidač
    opseg
    Masterpact
    naziv proizvoda
    Masterpact MTZ1
    skraćeno ime uređaja
    MTZ1 10 H2
    namjena uređaja
    Zaštita
    opis polova
    3P
    Vrsta mreže
    AC
    Mrežna frekvencija
    50/60 Hz
    kod prekidne moći
    H2
    prikladnost za izolaciju
    Yes conforming to IEC 60947-2
    Kategorija selektivnosti
    Kategorija B
    Dodatno
    tip upravljanja
    Tipkalo
    Način montiranja
    Fiksirano
    Pomoć za montažu
    Šine
    Osnovna ploča
    [In] nazivna struja
    1000 A 40 °C
    [Ui] nazivni napon izolacije
    1000 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    [Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
    12 kV conforming to IEC 60947-2
    [Icm] nazivna prekidna moć kratkog spoja
    105 kA 220/415 V AC at 50/60 Hz
    105 kA 440 V AC at 50/60 Hz
    88 kA 500/525 V AC 50/60 Hz
    88 kA 660/690 V AC 50/60 Hz
    [Ue] radni nazivni napon
    690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    CT razred prekidača
    630 A
    1000 A
    400 A
    800 A
    Razina učinka
    50 kA Icu 220/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    50 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    42 kA Icu 500/525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    42 kA Icu 660/690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    [Ics] nazivna prekidna moć
    50 kA at 220/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    50 kA 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    42 kA 500/525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    42 kA 660/690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    mehanička trajnost
    12500 cycles with periodic preventive maintenance conforming to IEC 60947-2
    električna izdrđljivost
    3000 ciklus/a 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    6000 cycles 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    AC-23A: 3000 cycles 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-3
    AC-23A: 6000 cycles 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-3
    AC-3: 6000 cycles 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-3
    doseg priključka
    70 mm
    [Icw] nazivna struja otpornosti na kratki spoj
    42 kA 0.5 s conforming to IEC 60947-2
    42 kA 1 s conforming to IEC 60947-2
    24 kA 3 s conforming to IEC 60947-2
    integrirana instantna zaštita
    81…99 kA
    maksimalno vrijeme prekidanja
    25 ms
    maksimalno vrijeme reagiranja zatvaranja
    50 ms
    Visina
    301 mm
    Širina
    276 mm
    Dubina
    209.5 mm
    Okolina
    Norme
    IEC 60364-8-1
    IEC 60947-2
    Certifikati proizvoda
    ASEFA
    LCIE
    stupanj onečišćenja
    3 conforming to IEC 60947-1
    Okolišna temperatura zraka pri radu
    -25…70 °C
    Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
    -40…85 °C
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    Direktiva EU RoHS
    Sukladno
    Izjava EU RoHS
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
    Izjava o očuvanju okoliša
    Profil cirkularnosti