Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   MasterPact MTZ
Slika proizvoda LV847292 Schneider Electric

LV847292

Green premium brand logo
Slika proizvoda LV847292 Schneider Electric
LV847292
Green premium brand logo

Micrologic 6.0 X zaštitna jedinica - za izvlačivi prekidač Masterpact MTZ1

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    opseg
    Masterpact
    skraćeno ime uređaja
    Micrologic 6.0 X
    Vrsta proizvoda ili dijela
    Zaštitna jedinica
    namjena uređaja
    Zaštita, nadzor i upravljanje
    Primjena prekidača
    Distribucija IEC standard
    opseg kompatibilnosti
    Masterpact MTZ1 circuit breaker
    Poles
    4P
    3P
    Protected poles
    4P 3d
    3P 3d
    4P 3d + N / 2
    4P 3d + OSN
    4P 4d
    [Ue] nazivni radni napon
    690 V AC, +/- 10 %
    Vrsta mreže
    AC
    Mrežna frekvencija
    50/60 Hz
    tehnologija prekidne jedinice
    Elektronički
    zaštitne funkcije prekidne jedinice
    LSIG
    Tip zaštite
    Overload protection (long time) conforming to ANSI 49
    Instantaneous short-circuit protection conforming to ANSI 50
    Short time short-circuit protection conforming to ANSI 51
    Kvar diferencijalnom strujom ANSI 51N
    klasa jedinice okidanja
    3200 A
    1600 A
    6300 A
    5000 A
    1250 A
    400 A
    4000 A
    800 A
    2000 A
    1000 A
    2500 A
    630 A
    Dodatno
    Način montiranja
    Izvlačivi
    [Ir] long time pick-up adjustment range
    0.4...1 x In adjustable in step of 1 A
    tip podešavanja vremena zadrške
    Podesiva u koraku od 0,5 s
    [tr] long-time delay adjustment range
    12.5…600 s at 1.5 x Ir
    0.5…24 s at 6 x Ir
    0.7…16.6 s at 7.2 x Ir
    termalna memorija
    Da
    [Isd] opseg podešavanja kratkotrajnog detektiranja
    1.5...10 x Ir adjustable in step of 0.5 x Ir with embedded HMI
    1.5...10 x Ir adjustable in step of 0.1 x Ir with Ecoreach software or Masterpact MTZ mobile app
    tip podešavanja kašnjenja selektivne zaštite
    Podesivo
    [tsd] opseg podešavanja kratkotrajno kašnjenja
    0.1…0.4 s I²t=on
    0…0.4 s I²t=off
    podešavanje raspona tipa trenutne detekcije Ii
    Podesivo
    [Ii] instantaneous pick-up adjustment range
    2...15 x In adjustable in step of 0.5 x In with embedded HMI
    2...15 x In adjustable in step of 0.1 x In with Ecoreach software or Masterpact MTZ mobile app
    Ii enable on/off
    [li mode] instantaneous delay adjustment range
    0 ms in fast
    20 ms in standard
    tip podešavanja detekcije struje kvara prema zemlji
    Podesivo
    [Ig] opseg podešavanja detekcije diferencijalne struje
    In > 400 A 0.2...1 x In Podesivo u koraku od 1 ili 10 A
    In <=400 A 0.3...1 x In Podesivo u koraku od 1 ili 10 A
    "ERROR:#N/A"
    ground-fault time delay adjustment type
    Podesivo
    [tg] opseg podešavanja vremenskog kašnjenja na struju kvara prema zemlji
    0.1…0.4 s I²t=on
    0…0.4 s I²t=off
    Zonski selektivna zaštita ZSI
    Da
    Tip mrežne i strojne dijagnoze
    System (HMI) health state overview: circuit breaker health state standard)
    Contacts state: circuit breaker health state standard)
    Micrologic service life: circuit breaker health state standard)
    Tripping cause indication: circuit breaker tripping cause standard)
    Identification card: diagnostic data standard)
    Configured alarms synthesis: diagnostic data standard)
    Monitored function: diagnostic data standard)
    Operation: diagnostic data standard)
    Micrologic test: test standard)
    Protection test: test standard)
    Selectivity test: test standard)
    Trip context information: crisis management standard)
    Operation: advanced diagnostic standard)
    Breaker service life: circuit breaker health state standard)
    tip mjerenja
    Brojilo energije
    Upravljanje energijom
    Measurement ,active, reactive and apparent energy (standard)
    Measurement ,electrical network (standard)
    Measurement ,energy (standard)
    Tip mjerenja
    Current I1, I2, I3, In, Ig: maximum standard)
    Average voltage Vavg standard)
    Active power P, P1, P2, P3 standard)
    Reactive power Q, Q1, Q2, Q3 standard)
    Apparent power S, S1, S2, S3 standard)
    Power factor standard)
    Frequency standard)
    Total current harmonic distortion THD (I): inst, avg, avg min, avg max fundamental voltage standard)
    Total current harmonic distortion THD (I): inst, avg, avg min, avg max RMS voltage standard)
    Voltage V21, V32, V13, V1, V2, V3: instantaneous standard)
    Voltage V21, V32, V13, V1, V2, V3: minimum standard)
    Voltage V21, V32, V13, V1, V2, V3: maximum standard)
    Total voltage harmonic distortion THD (V): inst, avg, avg min, avg max fundamental voltage standard)
    Total voltage harmonic distortion THD (V): inst, avg, avg min, avg max RMS voltage standard)
    Demand current I1, I2, I3, In, Iavg standard)
    Demand power P, Q, S standard)
    napon mjerenja
    145.6…828 V AC 50/60 Hz per phase
    opseg mjerenja frekvencije
    45…250 Hz
    Preciznost mjerenja
    Power factor: +/- 1 %
    Active energy Ep IN/OUT/tot: +/- 1 % - 10...10 GWh
    Reactive energy Ep IN/OUT/tot: +/- 2 % - 10...10 GVARh
    Apparent energy Es IN/OUT/tot: +/- 1 % - 10...10 GVAh
    Unbalance current: +/- 0.5 %
    Frequency: +/- 0.005 Hz
    Voltage V21, V32, V13, VLLavg: +/- 0.5 % 208...690 x 1.2 V
    Voltage V21, V32, V13, VLNavg: +/- 0.5 % 120...400 x 1.2 V
    Apparent power S, S1, S2, S3, Sdemand: +/- 1 %
    Active power P, P1, P2, P3, Pdemand: +/- 1 %
    Reactive power Q, Q1, Q2, Q3, Qdemand: +/- 2 %
    Current I1, I2, I3, Iavg, Idemand for MTZ1: +/- 0.5 % 40...1600 x 1.2 A
    Current I1, I2, I3, Iavg, Idemand for MTZ2: +/- 0.5 % 40...4000 x 1.2 A
    Current I1, I2, I3, Iavg, Idemand for MTZ3: +/- 0.5 % 80...6300 x 1.2 A
    Klasa preciznosti
    Class 5: total current harmonic distortion THD (I)
    Class 0.5: unbalance voltage
    Class 1: active and reactive energy by pulse counting (+/- W.h, +/- VAR.h)
    Class 2: total voltage harmonic distortion THD (V)
    Tip zaslona
    LCD display - 128 x 96 pixels
    Protokol komunikacijskog priključka
    Bluetooth 4.0 LE peer to peer 30 kbit / s
    NFC peer to peer conforming to ISO 15963
    USB peer to peer 115 kbauds
    bilježenje datuma
    Zapis alarma
    Zapis događaja vezanih za održavanje
    Min/maks trenutnih vrijednosti
    Označavanje vremenskom značkom
    Zapis podataka
    Zapis događaja
    Okolina
    Norme
    EN/IEC 60092-202
    EN/IEC 60947-2
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60255-1
    EN/IEC 61010-1
    Mjesto za montažu
    Za korištenje samo u zatvorenom
    Karakteristika okoline
    Wet location not approved for use conforming to IEC 61010-1
    elektromagnetska kompatibilnost
    Electrostatic discharge immunity test conforming to IEC 61000-4-2
    Susceptibility to electromagnetic fields conforming to IEC 61000-4-3
    Electrical fast transient/burst immunity test conforming to IEC 61000-4-4
    1.2/50 µs shock waves immunity test conforming to IEC 61000-4-5
    Conducted RF disturbances conforming to IEC 61000-4-6
    Conducted and radiated emissions A conforming to CISPR 22
    kategorija prenapona
    IV u sukladnosti sa IEC 61010-1
    Preciznost mjerenja
    Category IV conforming to IEC 61010-2-30
    stupanj onečišćenja
    3 conforming to IEC 60947-1
    okolna temepratura zraka potrebna za rad
    -25…70 °C (operating)
    -35 °C (for start-up of product)
    relativna vlažnost
    95 % 55 °C IEC 60068-2-30
    radna visina
    <= 2000 m bez umanjenja nazivnih vrijednosti
    <= 4000 m with operational voltage derating 600 V AC
    <= 5000 m with operational voltage derating 560 V AC
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    Direktiva EU RoHS
    Sukladno
    Izjava EU RoHS
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
    Izjava o očuvanju okoliša
    Profil cirkularnosti
    Bez PVC-a
    Da
    Halogeni elementi
    Plastični dijelovi bez halogenih elemenata
    Ugovorno jamstvo
    Jamstvo
    18 months