Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   MasterPact MTZ
Slika proizvoda LV848023 Schneider Electric

LV848023

Green premium brand logo
Slika proizvoda LV848023 Schneider Electric
LV848023
Green premium brand logo

Prekidač MTZ2 10H2 - 1000 A - 4P fiksni prekidač - bez Micrologic zašt. jed.

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    opseg
    Masterpact
    naziv proizvoda
    Masterpact MTZ2
    skraćeno ime uređaja
    MTZ2 10 H2
    namjena uređaja
    Zaštita
    opis polova
    4P
    pozicija nule
    Lijevo
    Vrsta mreže
    AC
    Mrežna frekvencija
    50/60 Hz
    kod prekidne moći
    H2
    prikladnost za izolaciju
    Yes conforming to IEC 60947-2
    Kategorija selektivnosti
    Kategorija B
    Dodatno
    tip upravljanja
    Tipkalo
    Način montiranja
    Fiksirano
    Pomoć za montažu
    Osnovna ploča
    Šine
    [In] nazivna struja
    1000 A at 40 °C
    [Ui] nazivni napon izolacije
    1000 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    [Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
    12 kVIEC 60947-2
    [Icm] nazivna prekidna moć kratkog spoja
    220 kA 220/415 V AC at 50/60 Hz
    220 kA 440 V AC at 50/60 Hz
    187 kA 500/525 V AC 50/60 Hz
    187 kA 660/690 V AC 50/60 Hz
    [Ue] radni nazivni napon
    690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    CT razred prekidača
    1000 A
    Razina učinka
    100 kA Icu at 220/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    100 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    85 kA Icu 500/525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    85 kA Icu 660/690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    [Ics] nazivna prekidna moć
    100 kA at 220/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    100 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    85 kA 500/525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    85 kA 660/690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    mehanička trajnost
    25000 ciklus/a Sa periodičkim preventivnim održavanjem IEC 60947-2
    električna izdrđljivost
    10000 ciklus/a 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    10000 ciklus/a 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    AC-23A 10000 ciklus/a 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-3
    AC-23A 10000 ciklus/a 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-3
    AC-3 6000 ciklus/a 440/690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-3
    doseg priključka
    115 mm
    [Icw] nazivna struja otpornosti na kratki spoj
    85 kA 0.5 s IEC 60947-2
    85 kA 1 s IEC 60947-2
    50 kA 3 s IEC 60947-2
    integrirana instantna zaštita
    171…209 kA
    maksimalno vrijeme prekidanja
    25 ms
    maksimalno vrijeme reagiranja zatvaranja
    70 ms
    Visina
    352 mm
    Širina
    537 mm
    Dubina
    300 mm
    Okolina
    Norme
    IEC 60947-2
    IEC 60364-8-1
    Certifikati proizvoda
    ASEFA
    stupanj onečišćenja
    3 conforming to IEC 60947-1
    Okolišna temperatura zraka pri radu
    -25…70 °C
    Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
    -40…85 °C
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    Direktiva EU RoHS
    Sukladno
    Izjava EU RoHS
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
    Izjava o očuvanju okoliša
    Profil cirkularnosti
    Bez PVC-a
    Da