Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Prikaži sve   Unica
Slika proizvoda MGU3.031.18 Schneider Electric

MGU3.031.18

Green premium brand logo
Slika proizvoda MGU3.031.18 Schneider Electric
MGU3.031.18
Green premium brand logo

Unica – 1 S.O. – 2P, rolete, EU – 1 m – bijela

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Main
    range
    Unica
    device application
    Power supply
    product or component type
    Socket-outlet
    aesthetic name
    Unica (standard aesthetic)
    device presentation
    Mechanism
    socket number
    1
    outlet poles configuration
    2P with shutters
    outlet standard
    European
    Complementary
    rated current
    10 A 250 V AC
    network frequency
    50/60 Hz
    number of modules
    1 module
    fixing mode
    Clip-in
    colour tint
    White
    connections - terminals
    Screw terminals
    cable cross section
    0…4 mm² flexible
    0…4 mm² rigid
    minimum load breaking capacity
    100 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0,6
    electrical durability
    10000 cycles, cos phi = 0,8
    insulation resistance
    > 5 MOhm 500 V
    dielectric strength
    2000 V
    material
    ASA + PC mechanism cover
    quantity per set
    Set of 1 blister
    product certifications
    FR.ME63.B02375 AC
    embedding depth
    27 mm
    depth
    37 mm
    width
    22,5 mm
    height
    45 mm
    net weight
    0,018 kg
    Environment
    ambient air temperature for operation
    15…30 °C
    ambient air temperature for storage
    0…35 °C
    IK degree of protection
    IK01
    IP degree of protection
    IP20
    environmental characteristic
    Bleach
    Petrol
    Alcohol
    Ammonia
    Acetone
    Liquid soap
    Window-cleaning fluid
    Oil
    UV resistant
    environmental health and issues
    Halogen free
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    REACh, bez SVHC
    Da
    Direktiva EU RoHS
    Sukladno
    Izjava EU RoHS
    Bez otrovnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
    Izjava o očuvanju okoliša
    WEEE
    Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
    Contractual warranty
    Jamstvo
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici6
    • hrvatski3
    • English3
    • French1
    Ekološki profil proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 399 KB
    Datum 18.12.08.
    Izjava EU RoHS
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    MGU3.031.18 : Unica – 1 S.O. – 2P, rolete, EU – 1 m – bijela
    Opis
    Unica – 1 S.O. – 2P, rolete, EU – 1 m – bijela
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 03.06.20.
    Opis
    Unica – 1 S.O. – 2P, rolete, EU – 1 m – bijela
    Izjava o sukladnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 7.8 MB
    Datum 25.07.19.
    Izjava REACh
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    MGU3.031.18 : Unica – 1 S.O. – 2P, rolete, EU – 1 m – bijela
    Opis
    Unica – 1 S.O. – 2P, rolete, EU – 1 m – bijela
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 03.06.20.
    Opis
    Unica – 1 S.O. – 2P, rolete, EU – 1 m – bijela
    Izjava RoHS za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    MGU3.031.18 : Unica – 1 S.O. – 2P, rolete, EU – 1 m – bijela
    Opis
    Unica – 1 S.O. – 2P, rolete, EU – 1 m – bijela
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 03.06.20.
    Opis
    Unica – 1 S.O. – 2P, rolete, EU – 1 m – bijela
    Kataloške stranice
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 17.6 MB
    Datum 27.04.16.
Usporedba proizvoda: /