Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.
 

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Unica – ozibna sklopka – 1–smjerno – 10 AX 250 V AC – 2 m – bijela

MGU3.201.18

notification_ok
Ekološka učinkovitost proizvoda Saznaj više
arrow2_down

Specifikacije

Osnovno
Ponuda proizvodaUnica
Dekorativni programUnica (standardni program)
Vrsta proizvoda ili dijelaSklopka
Prezentacija uređajaMehanizam
Tip tehnologijeElektromehanički
Funkcija sklopnikaJednopolni jedan smjer
Broj sklopki1
Namjena uređajaUpravljanje rasvjetom
Osigurana opremaUnutranji priključak napajanja
Nijansa bojeCijela
Dodatno
Nazivna struja10 AX
[Ue] nazivni radni napon250 V
Vrsta mrežeAC
Mrežna frekvencija50/60 Hz
Električna izdrđljivost10000 ciklus/a
Otpor izolacije> 5 MOhm 500 V
Jačina dielektrika2000 V
Prekidna moć minimalnog tereta200 operacija 1,25 In i 1,1 Un, cos phi = 0,3
Dužina otvora kontakta> 3 mm
AktuatorTipka
Broj modula2 modula
PriključciBezvijčane stezaljke
Poprečni presjek kabela0…2,5 mm² Krutkabel
0…2,5 mm² Fleksibilnikabel
Materijal izradeASA + PC: Pokvro mehanizma
Način učvršćenjaUtisni
Širina45 mm
Visina45 mm
Dubina34 mm
Dubina ugradnje22 mm
Masa proizvoda0,0204 kg
Okolišna temperatura zraka pri radu25…35 °C
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju0…50 °C
NormeEMC direktiva
EN 60669-1
LV directive
Certifikati proizvoda14.10.01/5433
Okolina
IP stupanj zaštiteIP20
IK stupanj zaštiteIK01
Karakteristike okolišaTekučina za čišćenje stakla
UV otporan
Ulje
Benzin
Izbjeljivač
Alkohol
Aceton
Tekući sapun
Broj pakirnih jedinica
Vrsta pakirne jedinice Paketa 1PCE
Broj pakirnih jedinica u Paketu 11
Paket 1 Težina24,25 g
Paket 1 Visina4,5 cm
Paket 1 Širina6,5 cm
Paket 1 Duljina6,5 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 2BB1
Broj pakirnih jedinica u Paketu 210
Paket 2 Težina307,0 g
Paket 2 Visina4,5 cm
Paket 2 Širina13,5 cm
Paket 2 Duljina33 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 3S03
Broj pakirnih jedinica u Paketu 3120
Paket 3 Težina4,049 kg
Paket 3 Visina30 cm
Paket 3 Širina30 cm
Paket 3 Duljina40 cm
Ugovorno jamstvo
Jamstvo18 mjeseci
arrow2_down

Održivost

Green premium brand logo
Green PremiumTM oznaka predstavlja predanost kompanije Schneider Electric u pružanju proizvoda koji imaju najbolje rezultate po pitanju ekološke prihvatljivosti u klasi. Green Premium obećava sukladnost s najnovijim propisima, transparentnost o utjecaju na okoliš, kao i cirukularne proizvode i proizvode s malom emisijom CO2.
Učinkovitost dobrobiti

REACh, bez SVHC

notification_ok

Bez otrovnih teških metala

notification_ok

Bez žive

notification_ok

Informacije o RoHS izuzeću

Uredba REACh