Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Prikaži sve   Unica
Slika proizvoda MGU3.211.12 Schneider Electric

MGU3.211.12

Green premium brand logo
Slika proizvoda MGU3.211.12 Schneider Electric
MGU3.211.12
Green premium brand logo

Unica Top/Class – ozibna sklopka – 2x1-položaja – 10 AX 250 V AC – 2 m – grafit

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Main
    Range of product
    Unica
    aesthetic name
    Unica Top - Unica Class
    product or component type
    Switch
    device presentation
    Mechanism
    switch function
    2 x 1-pole 1-way
    number of rocker
    2
    device application
    Control
    provided equipment
    Internal power connection
    colour tint
    Graphite
    Complementary
    rated current
    10 AX 250 V AC 50/60 Hz
    electrical durability
    10000 cycles
    insulation resistance
    > 5 MOhm 500 V
    dielectric strength
    2000 V
    minimum load breaking capacity
    200 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0,3
    opening distance
    > 3 mm
    actuator
    Rocker
    number of modules
    2 modules
    connections - terminals
    Screwless terminals
    cable cross section
    0…2,5 mm² rigid
    0…2,5 mm² flexible
    material
    ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) mechanism cover
    fixing mode
    Clip-in
    width
    85 mm
    height
    80 mm
    depth
    34 mm
    embedding depth
    22 mm
    net weight
    0,068 kg
    ambient air temperature for operation
    25…35 °C
    ambient air temperature for storage
    0…50 °C
    standards
    EMC directive
    EN 60669-1
    LV directive
    product certifications
    14.10.01/5433
    Environment
    IP degree of protection
    IP20
    IK degree of protection
    IK01
    environmental characteristic
    Ammonia
    Oil
    Alcohol
    Liquid soap
    Acetone
    Bleach
    Petrol
    UV resistant
    Window-cleaning fluid
    environmental health and issues
    Halogen free
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    REACh, bez SVHC
    Da
    Direktiva EU RoHS
    Sukladno
    Izjava EU RoHS
    Bez otrovnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
    Izjava o očuvanju okoliša
    WEEE
    Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
    Contractual warranty
    Jamstvo
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici13
    • hrvatski3
    • English10
    • French4
    • German1
    • Spanish1
    Certifikati
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 364.8 KB
    Datum 29.11.19.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 142.8 KB
    Datum 23.09.19.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 947.3 KB
    Datum 15.05.18.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 601.6 KB
    Datum 25.01.18.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 249.2 KB
    Datum 05.06.14.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 2.5 MB
    Datum 27.01.14.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 4.9 MB
    Datum 23.08.09.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 416.1 KB
    Datum 11.03.08.
    Ekološki profil proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 144.1 KB
    Datum 04.03.06.
    Izjava EU RoHS
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    MGU3.211.12 : Unica Top/Class – ozibna sklopka – 2x1-položaja – 10 AX 250 V AC – 2 m – grafit
    Opis
    Unica Top/Class – ozibna sklopka – 2x1-položaja – 10 AX 250 V AC – 2 m – grafit
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 30.05.20.
    Opis
    Unica Top/Class – ozibna sklopka – 2x1-položaja – 10 AX 250 V AC – 2 m – grafit
    Izjava o sukladnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 1.3 MB
    Datum 15.04.16.
    Izjava REACh
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    MGU3.211.12 : Unica Top/Class – ozibna sklopka – 2x1-položaja – 10 AX 250 V AC – 2 m – grafit
    Opis
    Unica Top/Class – ozibna sklopka – 2x1-položaja – 10 AX 250 V AC – 2 m – grafit
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 30.05.20.
    Opis
    Unica Top/Class – ozibna sklopka – 2x1-položaja – 10 AX 250 V AC – 2 m – grafit
    Izjava RoHS za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    MGU3.211.12 : Unica Top/Class – ozibna sklopka – 2x1-položaja – 10 AX 250 V AC – 2 m – grafit
    Opis
    Unica Top/Class – ozibna sklopka – 2x1-položaja – 10 AX 250 V AC – 2 m – grafit
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 30.05.20.
    Opis
    Unica Top/Class – ozibna sklopka – 2x1-položaja – 10 AX 250 V AC – 2 m – grafit
Usporedba proizvoda: /