Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Prikaži sve   Unica
Slika proizvoda MGU3.422.12 Schneider Electric

MGU3.422.12

Green premium brand logo
Slika proizvoda MGU3.422.12 Schneider Electric
MGU3.422.12
Green premium brand logo

Unica Top/Class – 1 RJ45 utičnica (S-One) – 1 m – Kat.5e, FTP – grafit

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Main
    range
    Unica
    aesthetic name
    Unica Top - Unica Class
    product or component type
    RJ45 connector
    device presentation
    Mechanism
    colour tint
    Graphite
    data socket type
    RJ45 8 5e < 155 MHz
    provided equipment
    Protective flap
    Label holder
    Complementary
    communication network type
    1000BASE-T
    communication port protocol
    ATM 155 Mbps
    number of modules
    1 module
    socket number
    1
    type of footprint
    Infraplus
    connector type
    S-One
    cable shielding type
    U/FTP
    organization of wire
    Shielded twisted pair
    connections - terminals
    Click
    fixing mode
    Clip-in
    installation direction
    Straight
    material
    ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) mechanism cover
    depth
    36 mm
    width
    22,5 mm
    height
    45 mm
    embedding depth
    25 mm
    net weight
    0,013 kg
    Environment
    IP degree of protection
    IP40
    IK degree of protection
    IK01
    ambient air temperature for operation
    15…30 °C
    ambient air temperature for storage
    0…35 °C
    environmental characteristic
    Liquid soap
    Oil
    Petrol
    UV resistant
    Alcohol
    Window-cleaning fluid
    Bleach
    Acetone
    Ammonia
    environmental health and issues
    Halogen free
    standards
    ISO 8877
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Direktiva EU RoHS
    Sukladno
    Izjava EU RoHS
    Bez otrovnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
    Izjava o očuvanju okoliša
    WEEE
    Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
    Contractual warranty
    Jamstvo
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici4
    • hrvatski3
    • English1
    Ekološki profil proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 144.1 KB
    Datum 04.03.06.
    Izjava EU RoHS
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    MGU3.422.12 : MGU3.422.12_ROHS_DECLARATION
    Opis
    MGU3.422.12_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 30.05.20.
    Opis
    MGU3.422.12_ROHS_DECLARATION
    Izjava REACh
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    MGU3.422.12 : MGU3.422.12_REACH_DECLARATION
    Opis
    MGU3.422.12_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 30.05.20.
    Opis
    MGU3.422.12_REACH_DECLARATION
    Izjava RoHS za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    MGU3.422.12 : MGU3.422.12_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    MGU3.422.12_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 30.05.20.
    Opis
    MGU3.422.12_ROHS_CHINA_DECLARATION
Usporedba proizvoda: /