Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Prikaži sve   Unica
Slika proizvoda MGU3.511.30 Schneider Electric

MGU3.511.30

Green premium brand logo
Slika proizvoda MGU3.511.30 Schneider Electric
MGU3.511.30
Green premium brand logo

Unica Top/Class–rotacijski regulator rasvjete – 230 V AC–40... 400 W/VA–aluminij

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Main
    aesthetic name
    Unica Top - Unica Class
    product or component type
    Rotary dimmer
    device presentation
    Complete mechanism
    fixing mode
    Clip-in
    dimmer application
    Inductive load
    Resistive load
    [Ue] rated operational voltage
    230 V AC 50 Hz
    number of modules
    2 modules
    cover plate colour tint
    Aluminium
    Complementary
    dimmer control
    ON/OFF push
    270° rotary setting
    maximum permanent current
    1,74 A
    total number of wires
    2
    load type
    230 V AC halogen lamp - 40...400 W
    230 V AC incandescent lamp - 40...400 W
    Low voltage halogen lamp with ferromagnetic transformer - 40...400 VA
    protection type
    Fuse protection
    fuse type
    4 Ah 5 x 20 mm 230 V 50 Hz
    marking
    L+N
    connections - terminals
    Screw terminals
    clamping connection capacity
    <= 2 x 2.5 mm²
    connected auxiliaries
    2-way switch
    material
    ASA + PC mechanism cover
    standards
    EN 60669-2-1
    product certifications
    CE
    ambient air temperature for operation
    5…30 °C
    ambient air temperature for storage
    -20…60 °C
    embedding depth
    34 mm
    depth
    54 mm
    width
    45 mm
    height
    45 mm
    net weight
    0,071 kg
    Environment
    IK degree of protection
    IK01
    IP degree of protection
    IP20
    environmental characteristic
    UV resistant
    Window-cleaning fluid
    Alcohol
    Ammonia
    Oil
    Liquid soap
    Bleach
    Acetone
    Petrol
    environmental health and issues
    Halogen free
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Direktiva EU RoHS
    Sukladno
    Izjava EU RoHS
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
    Izjava o očuvanju okoliša
    Profil cirkularnosti
    WEEE
    Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
    Contractual warranty
    Jamstvo
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici4
    • hrvatski3
    • English1
    Izjava EU RoHS
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    MGU3.511.30 : Unica Top/Class–rotacijski regulator rasvjete – 230 V AC–40... 400 W/VA–aluminij
    Opis
    Unica Top/Class–rotacijski regulator rasvjete – 230 V AC–40... 400 W/VA–aluminij
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 25.05.20.
    Opis
    Unica Top/Class–rotacijski regulator rasvjete – 230 V AC–40... 400 W/VA–aluminij
    Izjava REACh
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    MGU3.511.30 : Unica Top/Class–rotacijski regulator rasvjete – 230 V AC–40... 400 W/VA–aluminij
    Opis
    Unica Top/Class–rotacijski regulator rasvjete – 230 V AC–40... 400 W/VA–aluminij
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 25.05.20.
    Opis
    Unica Top/Class–rotacijski regulator rasvjete – 230 V AC–40... 400 W/VA–aluminij
    Izjava RoHS za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    MGU3.511.30 : Unica Top/Class–rotacijski regulator rasvjete – 230 V AC–40... 400 W/VA–aluminij
    Opis
    Unica Top/Class–rotacijski regulator rasvjete – 230 V AC–40... 400 W/VA–aluminij
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 25.05.20.
    Opis
    Unica Top/Class–rotacijski regulator rasvjete – 230 V AC–40... 400 W/VA–aluminij
    Kataloške stranice
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 17.6 MB
    Datum 27.04.16.
Usporedba proizvoda: /