Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Prikaži sve   Unica
Slika proizvoda MGU4.102.67 Schneider Electric

MGU4.102.67

Green premium brand logo
Slika proizvoda MGU4.102.67 Schneider Electric
MGU4.102.67
Green premium brand logo

Unica Allegro – okvir poklopca – 2 modula – boja pijeska

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Main
    range
    Unica
    device application
    Mounting
    product or component type
    Cover frame
    aesthetic name
    Unica Allegro
    number of modules
    2 modules
    fixing mode
    Clip-in
    cover frame colour tint
    Sand
    Complementary
    material
    ASA + PC cover frame
    standards
    EN 60669-1
    height
    80 mm
    width
    116 mm
    depth
    14 mm
    net weight
    0,018 kg
    market segment
    Small commercial
    Residential
    Environment
    IK degree of protection
    IK01
    IP degree of protection
    IP20
    environmental characteristic
    Bleach
    Alcohol
    Oil
    UV resistant
    Ammonia
    Petrol
    Liquid soap
    Acetone
    Window-cleaning fluid
    environmental health and issues
    Halogen free
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    REACh, bez SVHC
    Da
    Direktiva EU RoHS
    Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Bez otrovnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
    Izjava o očuvanju okoliša
    Contractual warranty
    Jamstvo
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici6
    • hrvatski3
    • English3
    • French1
    • Spanish1
    Certifikati
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 297.2 KB
    Datum 14.07.16.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 249.2 KB
    Datum 05.06.14.
    Ekološki profil proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 368.6 KB
    Datum 18.12.08.
    Izjava EU RoHS
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    MGU4.102.67 : Unica Allegro – okvir poklopca – 2 modula – boja pijeska
    Opis
    Unica Allegro – okvir poklopca – 2 modula – boja pijeska
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 27.05.20.
    Opis
    Unica Allegro – okvir poklopca – 2 modula – boja pijeska
    Izjava REACh
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    MGU4.102.67 : Unica Allegro – okvir poklopca – 2 modula – boja pijeska
    Opis
    Unica Allegro – okvir poklopca – 2 modula – boja pijeska
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 27.05.20.
    Opis
    Unica Allegro – okvir poklopca – 2 modula – boja pijeska
    Izjava RoHS za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    MGU4.102.67 : Unica Allegro – okvir poklopca – 2 modula – boja pijeska
    Opis
    Unica Allegro – okvir poklopca – 2 modula – boja pijeska
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 27.05.20.
    Opis
    Unica Allegro – okvir poklopca – 2 modula – boja pijeska
Usporedba proizvoda: /