Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Prikaži sve   Unica
Slika proizvoda MGU4.702.28 Schneider Electric

MGU4.702.28

Green premium brand logo
Slika proizvoda MGU4.702.28 Schneider Electric
MGU4.702.28
Green premium brand logo

Unica Quadro Natura – okvir poklopca – 1 grupa – bio

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Main
    range
    Unica
    device application
    Mounting
    product or component type
    Cover frame
    aesthetic name
    Unica Quadro
    number of gangs
    1 gang
    fixing mode
    Clip-in
    cover frame colour tint
    Bio
    Complementary
    material
    ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) cover frame
    standards
    EN 60669-1
    height
    87 mm
    width
    87 mm
    depth
    14 mm
    distance between centers
    71 mm
    net weight
    0,016 kg
    market segment
    Small commercial
    Residential
    Environment
    IK degree of protection
    IK01
    IP degree of protection
    IP20
    environmental characteristic
    Alcohol
    Bleach
    Oil
    Ammonia
    UV resistant
    Petrol
    Acetone
    Window-cleaning fluid
    Liquid soap
    environmental health and issues
    Halogen free
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    REACh, bez SVHC
    Da
    Direktiva EU RoHS
    Sukladno
    Izjava EU RoHS
    Bez otrovnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
    Izjava o očuvanju okoliša
    WEEE
    Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
    Contractual warranty
    Jamstvo
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici7
    • hrvatski3
    • English4
    • French1
    • Spanish1
    Katalozi
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 15.1 MB
    Datum 03.02.17.
    Certifikati
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 947.3 KB
    Datum 15.05.18.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 297.2 KB
    Datum 14.07.16.
    Ekološki profil proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 368.6 KB
    Datum 18.12.08.
    Izjava EU RoHS
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    MGU4.702.28 : MGU4.702.28_ROHS_DECLARATION
    Opis
    MGU4.702.28_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 30.05.20.
    Opis
    MGU4.702.28_ROHS_DECLARATION
    Izjava REACh
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    MGU4.702.28 : MGU4.702.28_REACH_DECLARATION
    Opis
    MGU4.702.28_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 30.05.20.
    Opis
    MGU4.702.28_REACH_DECLARATION
    Izjava RoHS za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    MGU4.702.28 : MGU4.702.28_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    MGU4.702.28_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 30.05.20.
    Opis
    MGU4.702.28_ROHS_CHINA_DECLARATION
Usporedba proizvoda: /